検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • MATLABの概要(主な仕様、オーダ・オプションの詳細を含む)については、N6171A MATLAB製品のメイン・ページに戻ってください。
  • 詳細については、 技術概要を参照してください。

概要

MATLAB – 基本パッケージ

基本構成には以下が含まれています。

  • MATLABソフトウェア環境
  • 測定器制御ツールボックス

上記の基本構成は、Keysightの測定器の購入時に注文できます。

  • 測定値をMATLABソフトウェア環境に取り込むと、さまざまな解析が行えます。

注記:取り込んだ信号を解析するための代表的なライブラリが含まれている「MATLAB – 標準パッケージ」、または最大限に活用できる「MATLAB – アドバンスド・パッケージ」の購入を推奨します。

各Keysightオプションで提供されるMATLABツールボックスの詳細については、以下のMathWorks社のWebサイト をご覧ください。