検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 69,847

構成例  

構成例

DSOX2WAVEGEN WaveGen 20 MHz function generator

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 業界初の20 MHzファンクション・ジェネレータ内蔵の2000 Xシリーズ
  • 波形発生器オプションは、DSOX2WaveGenオプションをオーダし、ライセンスをユーザがインストールすることにより、いつでもオンにすることが可能
  • 波形発生器オプションでは、以下の波形を作成可能:正弦波、方形波(可変デューティ・サイクル)、ランプ波、パルス波(可変パルス幅)、DC、雑音
  • 20 mVp-p~5.0 Vp-p(高インピーダンス終端時)または10 mVp-p~2.5 Vp-p(50 Ω終端時)の出力レベル

概要

2000 Xシリーズは、業界初の20 MHzファンクション・ジェネレータ内蔵オシロスコープです。内蔵ファンクション・ジェネレータは、ベンチ・スペースや予算が限られている教育ラボやデザイン・ラボに最適で、正弦波、方形波、ランプ波、パルス、DC波形、雑音波形信号を被試験デバイスに出力します。新しいオシロスコープにファンクション・ジェネレータを内蔵できれば、ファンクション・ジェネレータを個別に購入する必要はありません。
波形発生器オプションは、業界初の20 MHz内蔵型汎用ファンクション・ジェネレータの機能を、InfiniiVision 2000 Xシリーズ・オシロスコープに搭載します。周波数、振幅、オフセット、パルス幅はユーザが定義可能です。波形発生器の出力は、オシロスコープのフロント・パネルのディスプレイの下のBNCにルーティングされます。

この波形発生器オプションは、InfiniiVision 2000 Xシリーズ2チャネルおよび4チャネルDSO/MSOモデルで使用できます。

30日間試用ライセンスを請求するには、ここをクリックしてください。