検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例  

構成例

E2688A High-Speed SDA and Clock Recovery for Infiniium series

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

測定:

  • リアルタイム・アイ・ダイアグラム表示
  • マスク・アンフォールディングによるリアルタイム・アイ表示
  • リカバリ・クロック表示
  • 8b/10bシンボル・デコードおよびシンボル・パターン・トリガ

クロック・リカバリ:

  • 1stオーダーまたは2ndオーダーPLL
  • 明確なクロック
  • PCI Express用のゴールデンPLLクロック・リカバリ

自動化:

  • 測定タイプ、クロック・リカバリ方法およびジッタ測定電圧スレッショルドをすべてユーザが制御できるセットアップ・ウィザード
  • カスタム・マスク・テンプレートのローディング

概要

E2688Aは、マスク・テストを容易に実行でき、クロックを含んだシリアル・データ・ストリームの特性を評価することができます。また、コンピュータ、データ通信標準に対する適合性を検証するためのマスク・テンプレートも備えています。内蔵の汎用ゴールデンPLLクロック・リカバリを使用すると、独自のシリアルバスの特性評価も行うことができます。