検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 111,266

構成例  

構成例

DSOX3SGM Segmented Memory Application for 3000X Series Oscilloscopes, fixed perpetual license

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 捕捉メモリの最適化
  • 最大1000個の連続波形セグメントの捕捉
  • 1 μs未満の高速アーム時間
  • 最小250 psのタイム・タグ分解能
  • 各セグメントですべてのアナログ・チャネルとデジタル・チャネルを収集可能
  • 各セグメントでシリアル・バスのデコードも可能

概要

KeysightのInfiniiVision 3000 Xシリーズ・オシロスコープ用セグメント・メモリ・オプションは、オシロスコープのメモリを最適化します。このため、より多くのパケット/フレームを捕捉してシリアル・バスの動作をモニタすることができます。セグメント・メモリは、目的のフレーム/バイトだけを選択して捕捉し、アイドル時間やその他の重要でないフレーム/バイトは無視する(デジタイズしない)ことにより、連続して捕捉可能なパケット・シリアル通信フレーム数を最適化します。

KeysightのInfiniiVisionシリーズ・オシロスコープは、最大4個のアナログ・データ・チャネルのセグメントだけでなく、デジタル・チャネルの時間相関セグメントも捕捉できる(MSOモデルを使用した場合)、業界唯一のオシロスコープであり、各セグメントに対してハードウェア・ベースのシリアル・バス・デコードを自動的に実行できます。さらに、セグメント・メモリによる捕捉の実行後に、オシロスコープの検索/ナビゲーション機能を使用することができます。

このソフトウェア・オプションは、InfiniiVision 3000 Xシリーズ2チャネルおよび4チャネルDSO/MSOモデルで使用できます。

30日間試用ライセンスを請求するには、ここをクリックしてください。