検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U3035P-16A 分配回路、16信号源、250 kHz~250 MHz、10 MHz基準

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • PathWave Signal Generation 

    PathWave Signal Generation

    • 波形再生機能とリアルタイム信号作成機能を備えた信号作成ソフトウェア
    • 進化する無線システムの幅広いアプリケーションに対応する、コンポーネント/レシーバーのテスト
    • スケーラブルな機能および性能

関連製品&ソリューション

  • U3035P Distibution network front image U3035P PSG信号発生器用分配回路 

    U3035P PSG信号発生器用分配回路

    分配回路を使用すれば、複数のPSG信号発生器を、共通の単一周波数のフェーズ・ロック・コヒーレント・モードで動作させることができます。

  • No image available ファンクションジェネレーター/任意波形発生器 

    ファンクションジェネレーター/任意波形発生器

    ファンクションジェネレーター/任意波形発生器、10/15/20/30/80/500 MHz…