検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 27,510

構成例  

構成例

N2890A Passive Probe -500 MHz 10:1

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 帯域幅: DC~500 MHz
  • 立ち上がり時間: 700 ps(10 %~90 %)
  • 減衰比: 10:1
  • 入力抵抗: 10 MΩ(1 MΩ終端時)
  • 入力容量: ~11 pF
  • 最大入力: 300 Vrms(>400 Vpk)CAT I/CAT II
  • ケーブル長: 1.3 m
  • プローブID ピン:あり
  • オシロスコープとの互換性: 1000、2000X、3000X、3000、5000、6000、7000、8000、9000シリーズ

概要

低価格のKeysight N2890A 10:1パッシブ・プローブは、最大500 MHzの帯域幅を備え、入力抵抗が10 MΩと大きく、プローブ負荷が小さいので、さまざまな測定ニーズに対応します。

このプローブは、低周波補正/高周波補正用に調整できます。最良の測定を行うには、プローブを補正してオシロスコープの特性に合わせる必要があります。

このプローブは、1 MΩ入力を備えたKeysight InfiniiVisionおよびInfiniiumシリーズ オシロスコープで使用できます。

利用可能な交換部品