検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例  

構成例

81160A 1 or 2 Channel Pulse Function Arbitrary Generator

  • R-55A-001-1 KeysightCare Assured First Year Support
  • 81160A-001 1 Channel 330MHz Pulse Function Arbitrary Generator
  • 81160A-SCD Standard Calibration Document
  • 81160A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

製品概算をご覧いただくためには、本体価格に必要なオプションを追加してください。
81160A-001 1 Channel 330MHz Pulse Function Arbitrary Generator
81160A-002 2 Channel 330MHz Pulse Function Arbitrary Generator
81160A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
81160A-330 License for 330 Mbit/s Pattern Generation
81160A-660 License for 660 Mbit/s Pattern Generation
81160A-DOC Printed Documentation of 81160A
81160A-SCD Standard Calibration Document
81160A-Z54 Z540.3 Calibration Documents
81110A-1CP ラックマウントおよびハンドル キット
81134A-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS
N6171A
MATLAB Software 

MATLAB Software

N6171A
  • Create arbitrary waveforms
  • Customize measurement/data analysis routines, instrument applications/test systems
  • Automate measurements, signal generation, report generation
  • Available directly from Keysight with purchase of compatible instrument
N6171A-M01
MATLAB-Basic Package, individual license - node-locked 

MATLAB-Basic Package, individual license - node-locked

N6171A-M01
  • Basic configuration includes:
  • MATLAB software environment
  • Instrument Control Toolbox
N6171A-M02
MATLAB-Standard Package, individual license - node-locked 

MATLAB-Standard Package, individual license - node-locked

N6171A-M02
  • Standard MATLAB configuration includes:
  • MATLAB software environment
  • Instrument Control Toolbox
  • Communications Toolbox
  • DSP System Toolbox
  • Signal Processing Toolbox
N6171A-M03
MATLAB-Advanced Package, individual license - node-locked 

MATLAB-Advanced Package, individual license - node-locked

N6171A-M03
  • Advanced MATLAB configuration includes:
  • MATLAB software environment
  • Instrument Control Toolbox
  • Communications Toolbox
  • Signal Processing Toolbox
  • DSP System Toolbox
  • RF Toolbox

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • 33502A BenchLink Waveform Builder Pro Software 33503A BenchLink Waveform Builder Proソフトウェア 

    33503A BenchLink Waveform Builder Proソフトウェア

    BenchLink Waveform Builder Proソフトウェアを使用すれば、面倒なプログラミングの必要性がなくなり、カスタム波形を迅速かつ容易に作成できます。

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • コマンドの実行とコマンドシーケンスの作成/編集/再生 
    • コマンドシーケンスのコードを、C#、VB.NET、C/C++、MATLABで生成 
    • アドオンを使用して、Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEWで簡単に測定器を制御可能
       

関連製品&ソリューション

  • No image available E8267D PSGベクトル信号発生器、100 kHz~44 GHz 

    E8267D PSGベクトル信号発生器、100 kHz~44 GHz

    • 44 GHz(500 GHzまで拡張可能)
    • 高性能: 研究開発、製造
    • 最大80 MHzの帯域幅(内蔵ベースバンドジェネレーター)、外部I/Q入力(最大2 GHz)
    • Signal Studioソフトウェアによるリアルタイム信号作成

  • No image available パルス・パターン・ジェネレータ 

    パルス・パターン・ジェネレータ

    パルス・ジェネレータ、パターン・ジェネレータ、データ・ジェネレータ、遷移時間コンバータ

  • 任意波形発生器 

    任意波形発生器

    Keysightの任意波形発生器は、広い帯域幅と優れた信号品質の両方を備えているので、さまざまなテスト・ニーズに最適です。

  • No image available N4917B 光レシーバー・ストレス・テスト 

    N4917B 光レシーバー・ストレス・テスト

    • 100GBASE-LR4/ER4/SR4テストソリューション
    • 規格に準拠した光学的なストレスドアイの校正
    • 自動化されたターンキーソリューション
       

  • PCI Express ® 3.0 Receiver PCI Express®レシーバーの正確な特性評価 

    PCI Express®レシーバーの正確な特性評価

    PCIe、PCI Express、レシーバーテスト、レシーバー特性評価、リンクイコライゼーション、BERT、J-BERT、16G、Gen3、Gen4

  • No image available N4917BACA 光レシーバー・ストレス・テスト 

    N4917BACA 光レシーバー・ストレス・テスト

    Keysight N4917BACA 光レシーバー・テスト・ソリューションは、光レシーバー・ストレス・テスト用の再現性の高い自動化ソリューションです。

  • No image available ファンクションジェネレーター/任意波形発生器 

    ファンクションジェネレーター/任意波形発生器

    ファンクションジェネレーター/任意波形発生器、10/15/20/30/80/500 MHz…

  • No image available N4917BSCB 光レシーバー・ストレス・テスト 

    N4917BSCB 光レシーバー・ストレス・テスト

    Keysight N4917BSCB 光レシーバー・テスト・ソリューションは、光レシーバー・ストレス・テスト用の再現性の高い自動化ソリューションです。

  • No image available N4917CPCA 光レシーバー・ストレス・テスト・ソリューション 

    N4917CPCA 光レシーバー・ストレス・テスト・ソリューション

    N4917Bソフトウェアは、100GBASE LR4/ER4テスト仕様に基づいて、規格に準拠した光レシーバーテストを自動的に実行します。