お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
81160A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器
4つの汎用性、最適な信号忠実度
スタート価格:
主な特長
正確で多目的なテストを可能にする統合測定器
Keysight 81160A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器は、汎用の信号生成/変調/歪み機能を備えた高精度なパルス発生器で、デバイスの限界までストレスを与えることができます。 (最大120 MHzのパルス周波数と最大240 MHzの正弦周波数を備えた、コスト効果の高い同じ統合機能については、 Keysight 81150Aをご検討ください。)
Keysight 81160Aパルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器は、テスト中の設計またはデバイスを高速かつ正確に把握するための次世代ラボの標準となるもので、理想的なテストと実環境のテストを加速するために貢献します。
- パルス発生器は正確な信号と強力なタイミング安定度を備えた再現性のあるテストを保証
- ノイズ発生器は2つの必要な極値であるランダム雑音と再現性のある雑音を組み合わせて、非常に長い繰り返し周波数で簡単に問題を特定
- ファンクション/任意波形発生器は信号をデバイス要件に適合させるために多目的な波形と変調機能を提供
- 任意のビット型パターンジェネレーター (オプション)により最大330 Mbit/sまでの理想的かつ歪んだパターンが可能に
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
最も優れた信号生成のためのエンジニアリング
81160Aはお使いのデバイスの限界まで応じ、デジタル信号やミックスドシグナルのデバイステスト、レーダー距離テスト、センサシミュレーションなど幅広い用途に対応します。
- 正確な信号で、信号源ではなくデバイスをテスト
- 柔軟な波形/ノイズ発生機能を備え、現在と将来のストレステストの課題に対応
- すべてを1台に統合したプラグ・アンド・プレイ・ソリューションで、ケーブル配、スペース、テスト時間を最小化
主な仕様
出力数
2, differential
主な属性
Includes AFG & Noise Generator: 500 MHz sine waves; 2.5 GSa/s arbitrary waveforms; white Gaussian noise; 50 MHz modulation bandwidth. Differential output. Channel coupling, uncoupling & channel add. LXI Class C compliant. ISO 17025 & Z540
振幅
50 mV to 5 Vpp
データ機能
はい
周波数レンジ
500 MHz
信号タイプ
n/a
出力数
主な属性
振幅
データ機能
周波数レンジ
信号タイプ
2, differential
Includes AFG & Noise Generator: 500 MHz sine waves; 2.5 GSa/s arbitrary waveforms; white Gaussian noise; 50 MHz modulation bandwidth. Differential output. Channel coupling, uncoupling & channel add. LXI Class C compliant. ISO 17025 & Z540
50 mV to 5 Vpp
はい
500 MHz
n/a
さらに表示
振幅:
50 mV to 5 Vpp
データ機能:
はい
周波数レンジ:
500 MHz
主な属性:
Includes AFG & Noise Generator: 500 MHz sine waves; 2.5 GSa/s arbitrary waveforms; white Gaussian noise; 50 MHz modulation bandwidth. Differential output. Channel coupling, uncoupling & channel add. LXI Class C compliant. ISO 17025 & Z540
最大周波数:
500 MHz
出力数:
2, differential
信号タイプ:
n/a
81160A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器の標準構成
Prev
パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器
- 2.5 GSa/sのサンプリングレート、14ビットの垂直軸分解能により、330 MHzのパルスや500 MHzの関数/任意波形を作成できます。
- 白色ガウシアン雑音のクレストファクタの選択が可能なので、各種シリアルバス規格に合わせて、ストレステスト時にデバイスに印加する歪み量を決定することができます。
- グリッチのないタイミングパラメータの変更により、ドロップアウトやグリッチのない周波数変更が可能で、被試験デバイスをリブート/リセットすることなく、連続動作させることができます。
- 簡単なパターン設定を使って、任意のビットパターンによりチャネルの容量性負荷がわかります。 デザインの限界までテストするのに、複雑な測定のセットアップはもはや不要です。
- 330 MHzのパルス、500 MHzの正弦波、660 Mビットのパターン
波形の作成と編集
33503A BenchLink Waveform Builder Proソフトウェアにより、面倒なプログラミングなしで高度な信号を作成/編集できます。
Next
81160Aに興味がありますか?
81160A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器の機能を拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。