検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E5061B ENA LF-RFベクトル・ネットワーク・アナライザ(オプション005)用のインピーダンス解析

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 576,304

構成例  

構成例

E5061B Network Analyzer

  • E5061B-820 Add mouse
  • E5061B-810 Add keyboard
  • E5061B-3L5 LF-RF network analyzer with DC bias source, 5 Hz to 3 GHz
  • E5061B-1E5 High stability timebase
  • E5061B-020 Standard Data Storage
  • E5061B-005 Impedance analysis for LF-RF network analyzer
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

E5061B-005
Impedance analysis for LF-RF network analyzer 

Impedance analysis for LF-RF network analyzer

E5061B-005
  • Impedance analysis capabilities for E5061B ENA LF-RF Vector Network Analyzer with Option 3L3/3L4/3L5
  • Compatible with a wide variety of component test fixtures
  • Calibration/compensation capabilities for test fixtures
  • Equivalent circuit analysis
E5061B-006
Wireless power transfer analysis 

Wireless power transfer analysis

E5061B-006
  • Wireless power transfer efficiency measurements between coils or resonators
  • 2D/3D analysis to visualize dependency of load impedance
  • High versatility for characterization of components in wireless power transfer systems
E5061B-010
Time domain/fault location analysis 

Time domain/fault location analysis

E5061B-010
  • Fully error-corrected time domain reflection or transmission response
  • Up to 1,601 point measurement with low-pass and band-pass modes
  • Gating available to remove unwanted responses
E5061B-020 Standard Data Storage
E5061B-115 Transmission/Reflection test set, 100 kHz to 1.5 GHz, 50 ohm system impedance
E5061B-117 Transmission/Reflection test set, 100 kHz to 1.5 GHz, 75 ohm system impedance
E5061B-135 Transmission/Reflection test set, 100 kHz to 3 GHz, 50 ohm system impedance
E5061B-137 Transmission/Reflection test set, 100 kHz to 3 GHz, 75 ohm system impedance
E5061B-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
E5061B-1CM Rack mount kit
E5061B-1CN Front handle kit
E5061B-1CP Rack mount and front handle kit
E5061B-1E5 High stability timebase
E5061B-215 S-parameter test set, 100 kHz to 1.5 GHz, 50 ohm system impedance
E5061B-217 S-parameter test set, 100 kHz to 1.5 GHz, 75 ohm system impedance
E5061B-235 S-parameter test set, 100 kHz to 3 GHz, 50 ohm system impedance
E5061B-237 S-parameter test set, 100 kHz to 3 GHz, 75 ohm system impedance
E5061B-3L3 LF-RF network analyzer with DC bias source, 5 Hz to 500 MHz
E5061B-3L4 LF-RF network analyzer with DC bias source, 5 Hz to 1.5 GHz
E5061B-3L5 LF-RF network analyzer with DC bias source, 5 Hz to 3 GHz
E5061B-720 Add 50 ohm resistor set
E5061B-721 Add GPIB
E5061B-722 Not required GPIB
E5061B-731 Add Handler IO
E5061B-732 Not required Handler IO
E5061B-810 Add keyboard
E5061B-820 Add mouse
E5061B-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
E5061B-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS

オプション価格はお問い合わせ下さい。

PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours.
PS-S20 スタートアップ・アシスタンス
PS-S20-01 スタートアップ・アシスタンス
PS-S20-ENA Startup Assistance
PS-T10-ENA ENA Series network analyzer operation course, 8 students, customer site - H7215B-245
R-50C-011-10 キーサイト標準校正10年プラン
R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン
R-50C-011-7 キーサイト標準校正7年プラン
R-51B-001-10ZJ 5年間の保証(引取)を10年間の保証(引取)へ延長
R-51B-001-7ZJ 5年間の保証(引取)を7年間の保証(引取)へ延長

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • E5061B Network Analyzer E5061B ENAシリーズ・ネットワーク・アナライザ 

    E5061B ENAシリーズ・ネットワーク・アナライザ

    • 5 Hz~3 GHz、100 kHz~1.5/3 GHz
    • 2ポート、50/75 Ω
    • ダイナミックレンジ:130 dB(代表値)
    • インピーダンス解析オプション
       

  • No image available E5061B ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ 

    E5061B ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ

    • 5 Hz~3 GHz、100 kHz~1.5/3 GHz
    • 2ポート、50/75 Ω
    • ダイナミックレンジ:130 dB(代表値)
    • インピーダンス解析オプション

  • 16201A 16201A 7 mmターミナル・アダプター・キット 

    16201A 7 mmターミナル・アダプター・キット

    • E5061B-3L5/3L4/3L4 LF-RFネットワーク・アナライザと7 mmテストフィクスチャを接続するアダプター
    • E5061B-005インピーダンス解析オプションによるインピーダンス測定機能
    • インピーダンス・アナライザ用のさまざまなコンポーネント・テスト・フィクスチャで使用可能