検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 27,648

構成例  

構成例

53153A Soft carrying case for 5315X microwave counters

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

10833A
GPIBケーブル 1m 

GPIBケーブル 1m

10833A
Keysight 10833A (1 m) GPIBケーブルは、厳しい使用条件下でも優れた信頼性と耐久性を提供します。
34131A
基本測定器用トランジット・ケース 

基本測定器用トランジット・ケース

34131A
34131A 基本測定器用トランジット・ケースは、頑丈なハード・カバー・キャリング・ケースで、堅牢なABS樹脂製で...
34162A
Accessory Pouch 

Accessory Pouch

34162A
The Keysight 34162A is an accessory pouch for 33210A, 33220A, 34405A, 34410A and 34411A.
34190A
ラック・マウント・キット 

ラック・マウント・キット

34190A
Keysight 34190A ラック・マウント・キットは、EIA(Electronics Industries Association)適合のラックで使用するように設計...
82357B
USB/GPIBインタフェース、High-Speed USB 2.0対応 

USB/GPIBインタフェース、High-Speed USB 2.0対応

82357B
82357B USB/GPIBインタフェースは、PCのUSBポートとGPIB測定器をダイレクトに接続します。

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • Agilent 53152A Product Photograph 53152A CWマイクロ波カウンタ/パワー測定機能付、46GHz 

    53152A CWマイクロ波カウンタ/パワー測定機能付、46GHz

    Keysight 53152Aは、ベンチトップまたはATEアプリケーションに最適な46GHz CWマイクロ波カウンタですが、厳しい現場使用にも十分...

  • 82350B Product Photograph 82350B PCI高性能GPIBインタフェース・カード [販売終了製品] 

    82350B PCI高性能GPIBインタフェース・カード [販売終了製品]

    Keysight 82350は、5V PCIベースPC用の高性能のIEEE-488インタフェースとソフトウェアです。

  • Agilent 53151A Product Photograph 53151A CWマイクロ波カウンタ/パワー測定機能付、26.5GHz 

    53151A CWマイクロ波カウンタ/パワー測定機能付、26.5GHz

    Keysight 53151Aは、フル機能26.5GHz CWマイクロ波カウンタで、ベンチトップ環境やATE環境に最適なだけでなく、厳しい条件の...

  • Agilent 53132A Product Photograph 53132A ユニバーサル周波数カウンタ、12桁/s [販売終了製品] 

    53132A ユニバーサル周波数カウンタ、12桁/s [販売終了製品]

    2チャンネルのKeysight 53132A周波数カウンタは、分解能とスループットが優れています。

  • No image available ファンクション・ジェネレータ / 任意波形発生器 

    ファンクション・ジェネレータ / 任意波形発生器

    ファンクション・ジェネレータ/任意波形発生器、10/15/20/30/80/120/500 MHz...

  • 82357B Product Photograph 82357B USB/GPIBインタフェース、High-Speed USB 2.0対応 

    82357B USB/GPIBインタフェース、High-Speed USB 2.0対応

    82357B USB/GPIBインタフェースは、PCのUSBポートとGPIB測定器をダイレクトに接続します。

  • No image available DC電源 

    DC電源

    電源の概要:単出力/マルチ出力DC電源、システム用電源、太陽電池アレイシミュレータ。キーサイトは、ニーズに応じたDC電源を提供します。