検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 39,394

構成例  

構成例

53146A Soft carrying case for 5314X microwave counters

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • Overall dimensions: 8.5" L x 12" W x 16" H
  • Weight: 2 lbs

概要

The Keysight 53146A is a soft carrying case for 5314xA microwave frequency counters. This case designed for easy portability has black vinyl handles and a permanently attached shoulder strap. It includes an opening for power cord access so the counter can remain inside the case while still in use. Pouch for documentation and accessories.