検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E8267C-421 Signal studio for noise power ratio (NPR)

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

雑音対電力比(NPR)用Signal Studioは、E8267C PSGベクトル信号発生器を使用したNPRテスト信号用ソフトウェアです。これにより、Signal Studioのグラフィカル・ユーザ・インタフェースまたは内蔵COMベースのAPIを使用して、NPRテスト信号を容易に作成することができます。このソフトウェアでは、ノイズ帯域幅内にユーザ定義ノッチを配置でき、広帯域ノイズ信号を柔軟に作成することができます。NPR用Signal Studioでは先進的なプリディストーション・アルゴリズムを使用して、ノッチのダイナミック・レンジを広げ、NPR テスト信号のノイズ・フラットネスを改善しています。強化されたシグナル・インテグリティにより、従来のアナログNPRテスト手法に比べるとテストの不確かさが大幅に減少します。

ご購入の前にSignal StudioをPCにダウンロードし、ユーザ・インタフェースを操作してソフトウェアのNPR入力信号作成機能を評価することができます。ソフトウェアで作成した信号を使用するためには、E8267C PSG ベクトル信号発生器の個別ライセンス・キーが必要となります。ライセンス・キーは担当のセールス・エンジニアまたは最寄りのセールス・オフィスにご注文ください。
which can be found a https://www.keysight.com/find/assist

  • テスト・セットアップが容易で、測定器コストを削減可能
  • ディジタル・ノイズ作成手法によりテストの再現性が向上
  • PCベースのインタフェースでNPR テスト信号を作成
  • プリディストーションの適用によりシグナル・インテグリティの強化とテストの不確かさを削減
  • ノッチを > 55dBcに抑制し、ノイズ帯域幅に対して±0.5dBのフラットネスを実現(暫定的)
  • CCDF曲線のプロットにより、ピークツーアベレージ・パワーの統計を表示
  • COMベースのAPIを使用した信号の生成の自動化
  • 10BaseT LANおよびGPIBによる接続
  • Visual Basicプログラミング・サンプルを利用可能
  • NPR入力信号例が含まれた内蔵ヘルプを利用可能