検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U1176A 3インチ(約7.6 cm)のクリップ式LEDフラッシュライト

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 長さ3インチ(約7.6 cm)
  • テスト・プローブにクリップで取り付けることにより、視認性が向上
  • 単四電池が1個付属
  • -10 ℃~55 ℃の動作温度
  • 寸法(幅×長さ×高さ):16.3 mm×80.0 mm×33.5 mm
  • 質量:25g(バッテリ付き)

概要

このLEDフラッシュライトは、Keysightハンドヘルド・デジタル・マルチメータ用です。ハンドヘルド・デジタル・マルチメータを暗い場所で使用している場合でも、LEDフラッシュライトを使用すれば簡単に測定を実行できます。3インチ(約7.6 cm)のフラッシュライトをテスト・プローブにクリップで取り付ければ、テスト・ポイントが見やすくなります。