検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 524,722

構成例  

構成例

N6784A Source/Measure Unit, General Purpose, 4-Quadrant, 20V/1A or 6V/3A, 20W

  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

N6784A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
N6784A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
N6784A-SMR Seamless measurement ranging for the 3 A, 100 mA, and 1 mA measurement ranges
N6784A-UK6 Commercial calibration certificate with test data

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • N6705B DC Power Analyzer N6705C DC電源/アナライザ、モジュラー、600 W、4スロット 

    N6705C DC電源/アナライザ、モジュラー、600 W、4スロット

    N6705C DC電源/アナライザは、DUTに対するDC電圧/電流の供給/測定の生産性を大幅に高めます。

  • N6705B DC Power Analyzer N6715C ベース・モデル・カスタム構成DC電源/アナライザ 

    N6715C ベース・モデル・カスタム構成DC電源/アナライザ

    N6715Cは、注文生産のDC電源/アナライザで、テストと組み立てが完了した状態で出荷されます。各N6715Cは、1台のN6705Cメインフレームと1個~4個のモジュールで構成され、モジュールはN6715Cのオプションとして注文します。

  • No image available ソース/メジャー・ユニット(SMU) 

    ソース/メジャー・ユニット(SMU)

    SMUは、頭文字が同じソース/モニタ・ユニットと呼ばれることもあります。 SMUは、高精度に電圧/電流を供給すると同時に電圧/電流を測定できます。

  • N6781A 2-Quandrant Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis N6785A バッテリドレイン解析用ソース/メジャメントユニット 

    N6785A バッテリドレイン解析用ソース/メジャメントユニット

    Keysight N6785Aは、最大20 V、最大8 A、最大80 Wの大型のバッテリ駆動移動機のバッテリドレイン解析専用のソース/メジャメントユニット(SMU)です。

  • N6781A 2-Quandrant Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis N6786A ファンクションテスト用ソース/メジャメントユニット 

    N6786A ファンクションテスト用ソース/メジャメントユニット

    Keysight N6786Aは、最大20 V、最大8 A、最大80 Wの大型のバッテリ駆動移動機の内部コンポーネントのファンクションテスト専用のソース/メジャメントユニット(SMU)です。