お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
M9362A-D01 PXIeクワッドダウンコンバータ
マルチチャネル・コヒーレント信号解析
スタート価格:
ハイライト
広帯域同時解析のためのマイクロ波ダウンコンバーター
Keysight M9362A-D01 PXIeは、小型で広帯域のマルチチャネルダウンコンバーターです。 このマイクロ波ダウンコンバーターモジュールは、Keysight PXIレシーバーにスロットインし、複数チャネルの広帯域信号捕捉が必要なアプリケーションに最適です。
- PXIeスロット・コヒーレント・マイクロ波ダウンコンバーター
- 10 MHz~50 GHzの周波数レンジ
- 1チャネル当たり1.5 GHz
- MOSA(Modular Open Systems Approach)に準拠
- 4チャネル・コヒーレント・ダウンコンバージョン
- 最大800 MHzの解析帯域幅
- レーダー、SIGNIT、ELINT、MASINT、EW、RFマイクロ波など、マルチチャネルコヒーレント信号の捕捉と解析に最適
89600 VSAソフトウェアの複雑な信号の表示
Keysight 89600 VSAソフトウェアとの接続により、次世代802.11ac無線LANチップ/デバイスを詳細に解析できます。2チャネル/4チャネル広帯域PXIベクトル・シグナル・アナライザは、最大800 MHz解析帯域幅を提供します(最大2.5 GSa/sのサンプリングレート、89600 VSAソフトウェア使用時)。
- 5G、IoT、携帯電話、WiFi、航空宇宙、防衛、衛星などの75種類以上の信号規格と変調方式を測定
- 無制限のマーカーとトレース・トゥ・トレース・マーカー・カップリングにより、予期しない不要な影響を排除します。
- トラブルシューティングのための信号を、ピンポイント、記録、および再生
- 測定表示をカスタマイズして複数のビューを表示
標準構成
Prev
PXIeクワッドダウンコンバータ:26.5 GHz
- 周波数レンジ: 10 MHz~26.5 GHz
- 4チャネル・コヒーレント・ダウンコンバージョン
- 1チャネル当たり1.5 GHz
- PXI 3スロット 3U
PXIeクワッドダウンコンバータ:40 GHz
- 周波数レンジ:10 MHz~40 GHz、基本ミキシングを使用
- 4チャネル・コヒーレント・ダウンコンバージョン
- 1チャネル当たり1.5 GHz
- PXI 3スロット 3U
PXIeクワッドダウンコンバータ:50 GHz
- 周波数レンジ10 MHz~50 GHz、3次高調波のミキシングを使用
- 4チャネル・コヒーレント・ダウンコンバージョン
- 1チャネル当たり1.5 GHz
- PXI 3スロット 3U
Next
M9362AD01に興味がありますか?
機能拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。