検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Option 800,908,909 Rack Mount Options for N3300 Series and 6060B/6063B Electronic Loads Models

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • 1800W DC電子負荷メインフレーム N3300A 1800W DC電子負荷メインフレーム 

    N3300A 1800W DC電子負荷メインフレーム

    Keysight N3300Aは、6スロットのフル・ラック幅メインフレームで、ユーザ・インストール可能なN330x負荷モジュール(150 W~600 W)を組み合わせて収容することにより、システムの構成や将来の再構成を容易に行えます。

  • Agilent N3301A product photograph N3301A 600W DC電子負荷メインフレーム 

    N3301A 600W DC電子負荷メインフレーム

    Keysight N3300Aは、6スロットのフル・ラック幅メインフレームで、ユーザ・インストール可能なN330xA負荷モジュール(150 W~600 W)を組み合わせて収容することにより、システムの構成や将来の再構成を容易に実行できます。

  • 150 Watt Electronic Load Module N3302A 150W電子負荷モジュール 

    N3302A 150W電子負荷モジュール

    Keysight N3302A電子負荷モジュールは、N3300AまたはN3301Aのメインフレーム内で使用します。

  • N3303A 250 Watt Electronic Load Module N3303A 250ワット・電子負荷・モジュール 

    N3303A 250ワット・電子負荷・モジュール

    Keysight N3303A電子負荷・モジュールは、N3300AまたはN3301Aのメインフレーム内で使用されます。

  • N3304A 300 Watt Electronic Load Module N3304A-J01 300 W DC電子負荷モジュールのスペシャル・オプション 

    N3304A-J01 300 W DC電子負荷モジュールのスペシャル・オプション

    Keysight N3304A-J01は、N3304Aモジュールのスペシャル・オーダ・オプションです。300 W(0~60 A、0~80 V)電子負荷モジュールで、システム・アプリケーションで、N3300AまたはN3301A電子負荷メインフレームに使用します。

  • N3304A 300 Watt Electronic Load Module N3304A 300W電子負荷モジュール 

    N3304A 300W電子負荷モジュール

    Keysight N3304Aは、300 W(0~60 A、0~60 V)電子負荷モジュールで、システム・アプリケーションで、N3300AまたはN3301A電子負荷メインフレームに使用します。

  • N3305A 500 Watt Electronic Load Module N3305A 500W電子負荷モジュール 

    N3305A 500W電子負荷モジュール

    Keysight N3305A電子負荷モジュールは、N3300AまたはN3301Aのメインフレームで使用します。

  • N3306A 600 Watt Electronic Load Module N3306A 600W電子負荷モジュール 

    N3306A 600W電子負荷モジュール

    Keysight N3306A電子負荷モジュールは、N3300AまたはN3301Aのメインフレーム内で使用します。

  • Agilent 6060B Product Photograph 6060B 電子負荷 [販売終了製品] 

    6060B 電子負荷 [販売終了製品]

    Keysight 6060B 電子負荷は、DC電源およびパワー素子のテストや特性評価に最適で、特に研究開発、製造、受け入れ検査などの...

  • 6060B-J08 Special Order Electronic Load 6060B-J08 特注電子負荷、300W、70V [販売終了製品] 

    6060B-J08 特注電子負荷、300W、70V [販売終了製品]

    Keysight 6060B 300W電子負荷は、DC電源やパワー・コンポーネントの試験や評価に最適で、研究開発や製造、受入検査等に使用できます。