Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- アクセサリ
- プローブとプローブアクセサリ
- N2888A InfiniiMaxソフトタッチProハーフ・チャネル・プローブ・アダプタ
N2888A InfiniiMaxソフトタッチProハーフ・チャネル・プローブ・アダプタ
Proシリーズ ハーフチャネル ソフト・タッチ・ロジック・アナライザ・フットプリントをInfiniiMax IおよびIIシリーズ入力コネクタに適合
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
ハイライト
- Keysight Proシリーズ・ハーフ・チャネル(18チャネル)ソフト・タッチ・コネクタレス・ロジック・アナライザ・フットプリントをKeysight InfiniiMax I/IIシリーズ・プローブ・アンプの入力コネクタに適合
- Proシリーズ・ソフト・タッチ・シングルエンドおよび差動フットプリントおよびピンアウトをサポート
- 最大4 GHzの帯域幅
- 入力抵抗:各入力とグランド間25 kΩ、入力間50 kΩ
- リテンション・モジュールが5個付属
- N2887-60002スキュー補正フィクスチャを使用すればチャネル間のタイミング・スキューを除去できます。
Keysightは、ソフト・タッチ・プロービング・テクノロジーをベースにしたコネクタレス・ロジック・アナライザ・プローブを開発しました。コネクタレス・ロジック・アナライザ・プローブは、従来ターゲット・ボード上に必要だったコネクタの代わりに、プローブ・ポッドの配列を使用します。これにより、コネクタの物理的な形状に伴う負荷がなくなり、ターゲットへのプローブ負荷を減らすことができます。
N2888A InfiniiMaxソフト・タッチProハーフ・チャネル・プローブ・ヘッドは、Keysight Proシリーズ・ソフト・タッチ・フットプリントを、Keysight InfiniiMax 1130A~1134Aおよび1168A~69Aシリーズ・プローブ・アンプのGPO入力コネクタに適合させます。これにより、高密度のマルチチャネル・プロービングを実現できます。各アダプタは、ソフト・タッチ・シングルエンドおよび差動フットプリントおよびピンアウトをサポートします。
『Keysight Technologies E5400-Pro Series Soft Touch Connectorless Probes』ユーザーズ・ガイドに、Proシリーズの詳細と、ハーフ・チャネルのピンアウト、フットプリント寸法、キープアウト領域などが記載されています。
N2887A/N2888A InfiniiMaxソフト・タッチ・アダプタ用N2887-60002スキュー補正フィクスチャは、各チャネル間のタイミング・スキューを15 ps(代表値)未満に低減します。
N2888Aに関心を持っていただけましたか。
N2888A InfiniiMaxソフトタッチProハーフ・チャネル・プローブ・アダプタの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。