検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N2893A 100 MHz/15A AC/DC電流プローブ

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 544,601

構成例  

構成例

N2893A Current Probe, 100 MHz AC/DC with AutoProbe

  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 広い帯域幅:DC~100 MHz
  • 高いS/N比、小電流測定機能
  • 15 Aピーク、15 ADC、10 Arms連続、30 Aピーク不連続
  • 過大入力に対する使いやすい保護機能
  • 自動消磁/校正により、プローブの残留磁気と不要なDCオフセットを除去
  • 高インピーダンスAutoProbeインタフェースで使用可能
  • 80000/90000シリーズでは使用できません。N278xA電流プローブをN2779A電源およびE2697A高インピーダンス・アダプタと組み合わせて使用
  • 90000 Xシリーズで使用する場合は、N5449A高インピーダンス・プローブ・アダプタを使用

概要

Keysight N2893Aは、InfiniiVisionおよびInfiniiumオシロスコープ用の100 MHz帯域幅のアクティブ電流プローブです。フラットな帯域幅(DC~100 MHz)、小さい雑音(<2.5 mA rms)、小さい回路挿入損失を特長とします。自動消磁/校正により、プローブの残留磁気と不要なDCオフセットを除去します。電源はInfiniiVisionおよびInfiniiumのAutoprobeインタフェースから直接供給されるので、追加の電源は不要です。

N2893Aは、モータ・コントローラ、スイッチング電源、インバータ、誘導性負荷を駆動する電流増幅器などに見られる過渡電流信号の捕捉に最適です。