検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

概要

移動機のデータ解析、RF/ファンクション・テスト用GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE ワンボックス・ネットワーク・エミュレータ

Keysight E6701Hラボ・アプリケーション・ソフトウェア(およびオプションのE6704A EGPRSソフトウェア)は、業界標準の8960(E5515C)無線通信テスト・セットで動作し、無線通信開発のニーズに合わせて設計されたネットワーク・エミュレーション機能と移動機の統合/検証/連続テスト・ツールを提供します。このテスト・ソリューションは、実際のデータ・トラフィックを再現し、リアルタイム・プロトコル・ロギング/解析ツールにより、現実的なネットワーク・エミュレーションとインターネット接続が可能です。

移動機のデザイン、アプリケーション、サービスについて、顧客の期待に応えることができます。

  • ダウンリンク・デュアル・キャリア(DLDC)および高速Ack/Nackレポート(FANR)などのEvolved EDGE機能
  • 16QAMや32 QAMなどのEGPRS2-A対応の高次ダウンリンク変調方式
  • A-GPSファンクション・テスト、バッテリ・ドレイン解析、固定/移動通信コンバージェンス、実環境のフェージング、実環境のフェージングのシミュレーション、高速データ・スループット・テストなどのアプリケーション・テストの詳細を知ることができます。8960によるアプリケーション・テスト
  • 音声品質テスト:デジタル・オーディオ・インタフェースとリアルタイム・ボコーダ(8PSK WB-AMRおよびAMR RTV)。PESQ測定は、追加のE1999A-301ライセンスで使用可能。
  • VAMOS(Voice services over Adaptive Multi-user channels on One Slot)のサポート
  • E6705A GSM/(E) GPRSによる暗号化
  • 2セルInter-RATハンドオーバ
  • SMS/MMSなどのサービス・テスト
  • クラス12およびクラス30~34のシグナリング/パケット・データ・スループット、クラス40~45のシグナリング
  • N5970Aファンクション・テスト・ソフトウェアによる現実的なネットワーク環境と同等の「ユーザ体感」条件の自動化 

デザインが3GPP規格で仕様化されているRF仕様に適合していることを検証

  • 柔軟なGSM/GPRS(オプションEGPRSで)測定
  • 移動機測定レポート
  • 最大6個のタイムスロットのRF測定のサポート

時流に遅れない!E6720A年間契約により、最新のラボ・アプリケーション機能をいち早くご使用になれます。年間契約をご利用になれば、契約期間内にラボ・アプリケーションが更新された場合に最新のリリースをご利用いただけます。また、早期リリースが入手可能になれば、自動的に通知されます。早期リリースは新機能をいち早く提供します。早期リリースはE6720A年間契約が有効な方のみが対象です。

8960:初期デザインからコンフォーマンス・テスト、製造、修理まで、移動機テストのあらゆるニーズに対応するワンボックス・テスト・セット

8960は、主要セルラ・フォーマットで初期デザインから統合、検証、コンフォーマンス・テスト、製造、修理までの移動機のライフサイクルのあらゆる段階でのテストに必要な能力と性能を備えた唯一のセルラ・ネットワーク・エミュレータで、技術的なコミュニケーションの効率化、資産管理、容易なテスト機器サポートといった利点があり、テスト効率を向上することができます。