検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N6070A シリーズ・シグナリング・コンフォーマンス・テスト/開発システムLTE

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

主な特長と仕様

Keysight N6070Aシリーズは、LTE UEの開発/連続/受け入れ/認証テスト用です。システムの特長:

  • TTCN-3プロトコル・テスト・システム(検証済みのシグナリング・コンフォーマンス・テスト・ケース/テスト・アダプタが付属)
  • 包括的なTTCN-3の開発/実行/テストの自動化環境
  • Keysightスタートアップ・アシスタンス、トレーニング、ワールドワイドのサポートによるバックアップ

業界で最も汎用性の高いLTEテスト・セットによるプロトコル・テスト

  • N6070Aシリーズ・シグナリング・コンフォーマンス・テスト/開発システムは、Keysight E6621A LTE無線通信テスト・システムで動作
  • 500 MHz~6 GHzの周波数レンジを備え、将来にわたる柔軟性、SISO(シングル入力、シングル出力)Txダイバーシティ、MIMO(マルチ入力、マルチ出力)をサポート
  • 基地局エミュレーション、RF測定、エンドツーエンド・アプリケーション・テスト
  • 高いデータ・スループット:最高102.05 Mbps、Cat 3ダウンリンク

概要

検証済みのUEテスト・ケース

N6070Aシリーズのユーザは、ETSIがGCF/PTCRB用に開発した、最新のプロトコル・テスト・ケースが付属するソフトウェア・アップデートをダウンロードすることができます。GCF/PTCRBでますます包括的になっていく認証制度により、追加のテスト・ケースが毎月統合/検証され、ソフトウェア・アップデートに追加されています。

LTE UEの開発、連続テスト、受け入れ検査、認証

最先端のLTEのチップセット・メーカ、機器メーカ、ネットワーク・プロバイダは、Keysightのシグナリング・コンフォーマンス・テスト・システムを、開発から受け入れ検査までのライフサイクルを通して使用しています。

N6070AシリーズとE6621Aの汎用性を組み合わせることにより、プロトコル、RF、アプリケーション・テスト・シナリオが1台のテスト・プラットフォームに統合され、コスト・パフォーマンスの高い受け入れ検査手順を開発することができます。

チップセット・メーカおよび機器メーカは、Keysightのシステムを認証前テスト・プランに取り込んでいます。このシステムは、テスト・シーケンスを完全に自動化でき、連続テスト・アプリケーションにも最適です。

TTCN-3

TTCN-3は、シグナリング・コンフォーマンス業界で標準として採用されている、最新の強力なテスト仕様を記述/実装するための言語です。

N6070Aシリーズは、使いやすいオールインワンのTTCN-3開発/実行環境(Testing Technologies IST GmbHのTTworkbench)を備えています。

ユーザは、N6070Aシリーズのリリースで提供される標準LTE TTCN-3シグナリング・コンフォーマンス・テスト・ケースを実行したり、TTworkbenchの豊富な機能セットを用いてテスト・ケースをカスタマイズして、新しいテスト・シナリオを調査することもできます。

マルチレイヤのロギング/デバッグ

N6070Aシリーズでは、詳細なTTCN-3ログをエクスポートして、記録を保存/解析することができます。システムには、N6061A LTEプロトコル・ロギング/解析アプリケーションがインストールされているので、すべてのプロトコル層の交換メッセージを独立して表示させることができます。N6061Aでは、PHY/MAC/RLC/PDCP/RRC/NASメッセージを記録/デコードして、同期されたTTCN-3イベントのトレースと組み合わせて、高度な解析/デバッグを行うことができます。

Keysightのサポートおよび使いやすさ

N6070Aシリーズの使いやすいグラフィカル・ユーザ・インタフェースにより、プシグナリング・テスト・ケースを容易に実行/解析できます。

E6621A無線通信テスト・セットの内蔵基地局エミュレータとソフトキー・ユーザ・インタフェースにより、1回ボタンを押すだけでLTEデバイスでのネットワーク・エントリが行え、シグナリング・コンフォーマンス・テスト・ケースを実行する前の動作検証が可能になります。複雑なLTEタスクが可能なかぎり簡素化されます。

各システムには、Keysightの専門家によるオンサイトのスタートアップ・アシスタンスが含まれています。多くの場合、お客様の国の専門家がその国の言語で支援しています。

テクニカル・サポート・ケースのオンライン登録/管理:マイ・サポート・センタ

関連する業種&テクノロジー