検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例の参考価格(税抜) ¥ 828,322

構成例

N6141A EMI Measurement Application

  • N6141A-2FP EMI measurement application, fixed perpetual license

構成例の参考価格(税抜) ¥ 828,322

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

EMCプリコンプライアンス機能

  • CISPR/MIL-STDに準拠した内蔵の帯域幅/ディテクタ/バンドプリセット
  • ユーザー選択のマージンによる、規制リミットラインに対する自動テスト
  • アンテナ、LISN、ケーブル、プリアンプの振幅補正
  • 内蔵のレポート作成

測定

  • 放射性/伝導性エミッションのプリコンプライアンス測定
  • さまざまなスペクトラム解析機能による、規格に適合しないエミッションの診断
  • ストリップチャート機能を使用したエミッション対時間の解析
  • プリコンプライアンス「クリック」測定の実行

性能

  • ログ周波数スパンおよび3つの同時ディテクタの表示
  • 内蔵の信号リストおよびモニタスペクトラム機能による、測定時間の短縮
  • オプションのタイム・ドメイン・スキャン機能による、データ収集の高速化

その他の特長

  • PXA、MXA、EXAシグナル・アナライザ内部で動作
  • 固定ライセンスとトランスポータブルライセンスをご利用いただけます
  • ライセンスキーのアップグレーダビリティ
  • SCPIリモート・ユーザー・インタフェース


 


 

概要

N6141A EMI測定アプリケーションは、Keysight Xシリーズの25種類を超える測定アプリケーションが含まれた共通ライブラリの中の1つです。Xシリーズは、測定システム、測定、ソフトウェアを含む、信号解析のための革新的な手法です。 このアプリケーションにより、Xシリーズ シグナル・アナライザを、使いやすい収集/解析ツールを備えた強力なEMIプリコンプライアンス/診断ソリューションとして使用して、新しいデザインの市場投入までを容易に高速化できます。

EMI測定

  • 同時更新される最大3つのメータを使用して、単一の周波数エミッションを観察可能
  • 内蔵テストを使用してリミットラインに対して疑わしいエミッションリストを迅速に収集可能
  • スペクトラム・アナライザ・モードでの疑わしいエミッション特定の解析


 

関連する業種&テクノロジー