検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85515A 4-in-1 OSLTメカニカル校正キット、DC~9 GHz、N型(メス)、50 Ω

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 164,145

構成例  

構成例

85515A Calibration kit, 4-in-1, open, short, load and through, DC to 9 GHz, Type-N(f), 50 ohm

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • N型(メス)、オープン、ショート、ロード、スルー
  • DC~9 GHz
  • オープン位相誤差:≦2.0°(0~4 GHz)、≦3.0°(4~ 9 GHz)
  • ショート位相誤差:≦1.25°(0~9 GHz)
  • ロード・リターン・ロス:≧42 dB(0~6 GHz)、≧35 dB(6~9 GHz)
  • スルー、メス-メス、挿入損失:≦0.05 dB(0~4 GHz)、≦0.1 dB(4~9 GHz)
  • 寸法:高さ x 幅 x 奥行き 約104 x 74 x 22 mm

概要

85515A 4-in-1メカニカル校正キット・モジュールは、オープン、ショート、ロード、スルーをコンパクトなユニットに統合しています。また、小さく、扱いやすく、軽量です。スルーを使用すれば、メス-メス・コネクタ付きのケーブルやフィルタなどのノンインサータブル・デバイスを容易に校正できます。「スルー」の校正時には、85515Aスルーを使用できます。