検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例の参考価格(税抜) ¥ 894,778

構成例

53230A Universal Counter/Timer, 350MHz,12 digits/s, 20ps, LAN, USB,GPIB

  • 53230A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • 53230A-202 Channel 3 input front - Type-N
  • 53230A-115 Add Channel 3 - 15 GHz CW
  • 5年間の保証(引取)

構成例の参考価格(税抜) ¥ 894,778

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 周波数レンジ:300 MHz~15 GHz
  • コネクタ:フロント・パネル精密N型(メス)。オプション203は、入力コネクタをリア・パネルSMA(メス)に移動します。
  • 入力インピーダンス:50 Ω±1.5 %(SWR<2.5)
  • 入力結合:AC
  • 振幅レンジ:最大+15 dBmにオートレンジ(1.25 Vrms)
  • 感度:
    0.3 GHz~2 GHz:-23 dBm
    2 GHz~13 GHz:-26 dBm
    13 GHz~15 GHz:-21 dBm
  • 最大入力損傷レベル:>+27 dBm(5 Vrms)

概要

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

Keysight 53230A(または53220A)ダブルチャネル、350 MHz RF周波数カウンタは、オプションの第3の15 GHzマイクロ波チャネル(オプション115)を追加することによって拡張できます。