お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
E6198B Keysightスイッチ/ロード・ユニット(SLU)
The E6198B Switch/Load Unit (SLU) utilizes a standard VERSA Module Eurocard (VME) type enclosure to bring you the best-in-class switching solution for mechatronic type testing with the option to choose from a wide family of
スタート価格:
HIGHLIGHTS
- Keysight TS-5000シリーズ(マルチチャネルのロード・カードおよびスイッチ・カード)のサポート
- 21スロットのVME規格の筐体
- USBによる制御
- 自動制御/フィクスチャID用の追加の8ビットDIO
- 追加の2チャネルDAC(16 V出力、差動入力/電圧制御電源の制御用)
E6198Bスイッチ・ロード・ユニット(SLU)は、VME(VERSA Module Eurocard)規格の筐体を採用していて、クラス最高のメカトロニック・テスト用スイッチング・ソリューションを提供します。
Keysight TS-5000シリーズのマルチチャネル・ロード/スイッチ・カードと組み合わせれば、最大2 Aの入力/測定信号と最大30 Aの負荷間での切り替えが可能です。
さらに、SLUは追加機能として、フィクスチャ制御やID用の8ビットDIO、電圧制御電源を起動するための2個のDACチャネルを備えています。
スイッチ・マトリクス・カード、Keysight E8782Aピン・マトリクス、E8783Aピン・マトリクス・カードの詳細
Interested in a E6198B?
Extend the capabilities for your Keysightスイッチ/ロード・ユニット(SLU)
Featured Resources for E6198B Keysight Switch/Load Unit (SLU)
Related Products
Want help or have questions?