検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E6198B Keysightスイッチ/ロード・ユニット(SLU)

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • Keysight TS-5000シリーズ(マルチチャネルのロード・カードおよびスイッチ・カード)のサポート
  • 21スロットのVME規格の筐体
  • USBによる制御
  • 自動制御/フィクスチャID用の追加の8ビットDIO
  • 追加の2チャネルDAC(16 V出力、差動入力/電圧制御電源の制御用)

概要

E6198Bスイッチ・ロード・ユニット(SLU)は、VME(VERSA Module Eurocard)規格の筐体を採用していて、クラス最高のメカトロニック・テスト用スイッチング・ソリューションを提供します。

Keysight TS-5000シリーズのマルチチャネル・ロード/スイッチ・カードと組み合わせれば、最大2 Aの入力/測定信号と最大30 Aの負荷間での切り替えが可能です。

さらに、SLUは追加機能として、フィクスチャ制御やID用の8ビットDIO、電圧制御電源を起動するための2個のDACチャネルを備えています。

スイッチ・マトリクス・カード、Keysight E8782Aピン・マトリクス、E8783Aピン・マトリクス・カードの詳細

TS-5000シリーズ・マルチチャネル・ロード・カードの詳細