検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

53220A-106
Add Channel 3 - 6 GHz CW 

Add Channel 3 - 6 GHz CW

53220A-106
53220A-106は、第3の6 GHzチャネルを追加します(オプション106)。
53220A-010 Ultra High-stability OCXO Timebase
53220A-115
Add Channel 3 - 15 GHz CW 

Add Channel 3 - 15 GHz CW

53220A-115
53220A-115は、第3の15 GHzチャネルを追加します(オプション115)。
53220A-201 Add rear panel parallel inputs for Ch 1 and Ch 2
53220A-202 Channel 3 input - front Type-N
53220A-203 Move Channel 3 input to rear panel - SMA
53220A-300 Internal lithium ion battery/charger for unstable AC power or timebase stability
53220A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
53220A-ABA English Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
53220A-ABJ Japanese Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
53220A-PLG Continental European power cord - Only For EU DISTR W MULT PWR Cord Standards

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-063-3 電波法指定較正 3年プラン
R-50C-063-5 電波法指定較正 5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • 53230A 350 MHz Universal Frequency Counter/Timer 53230A 350 MHzユニバーサル周波数カウンタ/タイマ 

    53230A 350 MHzユニバーサル周波数カウンタ/タイマ

    350 MHzユニバーサル周波数カウンタ/タイマ、12桁/s,、20ps (タイムインターバル分解能) Keysight 53230Aユニバーサル周波数カウンタ/タイマは、あらゆる周波数/タイムインターバル測定ニーズに対応します。