検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 174,663

構成例  

構成例

53210A RF Counter, 350 MHz, 10 digit/s, LAN, USB,GPIB

  • 53210A-202 Channel 2 input - front Type-N
  • 53210A-106 Add Channel 2 - 6 GHz CW
  • 53210A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

53210A-106
Add Channel 2 - 6 GHz CW 

Add Channel 2 - 6 GHz CW

53210A-106
53210A-106は、第2の6 GHzチャネルを追加します(オプション106)。
53210A-010 Ultra High-stability OCXO Timebase
53210A-115
Add Channel 2 - 15 GHz CW 

Add Channel 2 - 15 GHz CW

53210A-115
53210A-115は、第2の15 GHzチャネルを追加します(オプション115)。
53210A-201 Add rear panel parallel input for Ch 1
53210A-202 Channel 2 input - front Type-N
53210A-203 Move Channel 2 input to rear panel - SMA
53210A-300 Internal lithium ion battery/charger for unstable AC power or timebase stability
53210A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
53210A-ABA English Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
53210A-ABJ Japanese Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
53210A-PLG Continental European power cord - Only For EU DISTR W MULT PWR Cord Standards

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-063-3 電波法指定較正 3年プラン
R-50C-063-5 電波法指定較正 5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • 53210A 350 MHz RF Frequency Counter 53210A 350 MHz RF周波数カウンタ、10桁/s 

    53210A 350 MHz RF周波数カウンタ、10桁/s

    53210Aシングルチャネル、350 MHz RF周波数カウンタは、シンプルなユーザ・インタフェースによって、高速で精密な周波数測定を実現するように最適化されています。オプションのRFチャネルを追加して、6または15 GHzを測定できます。

  • 53220A 350 MHz Universal Frequency Counter/Timer 53220A 350 MHzユニバーサル周波数カウンタ/タイマ、12桁/s、100 ps 

    53220A 350 MHzユニバーサル周波数カウンタ/タイマ、12桁/s、100 ps

    53220A 350 MHzユニバーサル周波数カウンタ/タイマは、2チャネルの周波数カウンタであり、周波数、周波数比、タイム・インターバル、パルス幅測定を実行できます。