検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ハイ・パワー構成(オプションH85)

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

オプションH85は、PNA-Xネットワーク・アナライザのハイ・パワー測定用のスペシャル構成です。ロー・パワーからミディアム・パワーまでの増幅器の測定には、オプション219または419を使用することをお勧めします。オプション219/419は、信号源アッテネータとバイアス・ティーをネットワーク・アナライザに追加します。ただし、バイアス・ティーを追加すると、最大テスト・ポート入力パワーが+30 dBmに制限されます。このため、ハイ・パワー測定の要件を満たすために、スペシャル・オプション(オプションH85)をご用意しました。H85を使用すれば、信号源アッテネータとテスト・ポート・カップラの間にバイアス・ティーは不要です。これにより、最大ポート入力パワーが+43 dBmに拡大します。

オプションH85を購入するには、N524xAの代わりに、スペシャル・モデルN524xASをご注文ください。

最大周波数 2ポート構成 4ポート構成
13.5 GHz N5241AS
N5241A-200
N5241AS-H85
N5241AS-285
N5241AS
N5241A-400
N5241AS-H85
N5241AS-485
26.5 GHz N5242AS
N5242A-200
N5242AS-H85
N5242AS-285
N5242AS
N5242A-400
N5242AS-H85
N5242AS-485
40 GHz N5244AS
N5244A-200
N5244AS-H85
N5244AS-285
N5244AS
N5244A-400
N5244AS-H85
N5244AS-485
50 GHz N5245AS
N5245A-200
N5245AS-H85
N5245AS-285
N5245AS
N5245A-400
N5245AS-H85
N5245AS-485

2ポート構成には、以下のオプションはご注文いただけません:219、419、423、460、510、514、518、520

4ポート構成には、オプション800をお勧めします。

4ポート構成には、以下のオプションはご注文いただけません:219、224、419