検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

IC-CAPウェーハ・プロフェッショナル(WaferPro)測定バンドルには、WaferProとIC-CAPプラットフォームでのDC/CVおよびRFの自動測定の実行に必要なすべての製品、つまり、IC-CAP W8501EPソフトウェア環境、LCRZ、DC/AC測定ドライバ、W8510EPウェーハ・プロフェッショナル・ソフトウェア・アドオン・ライセンスが含まれています。環境ライセンスにより、プログラミング抽出言語(PEL)、スイッチ・マトリクス、プローバ、サーマル・チャック・ドライバとのGPIB通信機能、グラフィックスなどのIC-CAPプラットフォームの基本的な機能にアクセスできます。DCドライバを使用すると、すべてのDCアナライザおよびKeysightのパラメトリック・システム(E5270B、B1500A、4156C、407x、408xシステムなど)の内蔵ドライバにアクセスできます。LCRZドライバは、さまざまなタイプのCVメータやインピーダンス・アナライザをサポートしています。このバンドルには、W8510EP IC-CAPウェーハ・プロフェッショナルも含まれていて、自動化されたオンウェーハ・テスト・プランを構成して実行することができます。

シミュレーションと最適化をIC-CAPで実行したり、WaferProテスト・プランを「シミュレーション」モードで実行するには、W8502EP IC-CAPシミュレーション/解析ライセンスをこのバンドルに追加する必要があります。

 

W8511BP IC-CAPウェーハ・プロフェッショナル測定バンドル
モデル番号 概要
W8501EP IC-CAPコア環境
W8510EP IC-CAPウェーハ・プロフェッショナルのアドオン・ソフトウェアのライセンス
W8520EP IC-CAP測定器コネクティビティ

IC-CAPデバイス・モデリング・ソフトウェアに戻る。