検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • W8510 IC-CAP Wafer Professional (WaferPro) モデリングを大幅に効率化する自動計測ソリューションを統合した強力なターンキーソリューション 
  • 85194M HiSIM 2.5.1 CMOS 抽出パッケージ :モデルバージョンの更新(Verilog Aによる)
  • 85194Q HiSIM HV CMOS 1.2 抽出パッケージ :モデルバージョンの更新
  • マルチポート 3 & 4-ポート 測定およびシミュレーション: 特性化、モデリングの幅を拡張
  • 2 トーン・ハーモニック・バランス・シミュレーション: デバイスの高次変調に関するモデリング、検証が行えるようになりました
  • 複数のトランスフォームのCopy/Paste 機能: 作業効率向上
  • ユーザインタフェース、アイコンの改善: 操作性の向上

概要

iccap2010.08Integrated Circuit Characterization & Analysis Program (IC-CAP) は半導体デバイスのDCから高周波特性をカバーする計測、モデリングに対応する業界標準のプラットフォームです。

IC-CAP 2010.08のご紹介

IC-CAP 2010.08 では、正確なモデル抽出や統計モデルの抽出に重要となる、多数の測定を効率的に行うための革新的なソリューションとなるIC-CAP WaferProを追加(要ライセンス追加)するとともに、3&4ポート計測、シミュレーションへの対応など特性化、モデリングの機能の強化がなされています。 また、2トーン・ハーモニック・バランス・シミュレーションもサポートされ、モデル検証機能も強化されています。 CMOSモデル抽出パッケージについても、HiSIM 2.5.1 、 HiSIM HV 1.2.など新しいバージョンへの対応もしております。 ユーザ・インタフェースやアイコン機能の増強や、複数のトランスフォームのCopy & Pasteをサポートするなど、モデル抽出のカスタマイズが効率的に行えるように改善されています。

W8510 IC-CAP Wafer Professional

IC-CAP WaferPro はDC/CV, RF測定を用いたモデリングを効率化する、IC-CAPプラットフォームに完全に統合された、ターンキー自動計測ソリューションです。 IC-CAP WaferPro はある大手半導体会社とのパートナーシップのもと開発されました。 IC-CAPの特徴である強力な計測、プログラミング環境を用いて、アダプティブ計測アルゴリズムなどといった効率的計測の為のルーチンのライブラリを用意しています(ビルドインのものが用意されており、ユーザ定義のものの作成も可能)。 これにより、全体の計測時間を大幅に短縮するとともに、モデリング用計測を大幅に効率化します。  あらゆる測定環境に最適に対応させるべくカスタマイズにも対応します。

 IC-CAP Wafer Pro

85194M HiSIM CMOS 抽出パッケージはバージョン2.5.1をサポート(VerilogAによる)85194Q HiSIM HV CMOS 抽出パッケージはバージョン1.2をサポート.

CMOS モデルの最新版への対応も行っています。 Verilog Aを用いた対応により、より早い対応が可能な体制にしております。

マルチポート 3 &4-ポート測定&シミュレーション対応

マルチポート測定、シミュレーションのサポートにより、対応可能なデバイス特性が広がりました。 差動測定やミキサーなど多ポートデバイスの特性評価にも対応できるようになりました。 

2 トーン・ハーモニック・バランス・シミュレーション

多くの設計アプリケーションにて、高次高調波に対する正確なモデリングや検証が要求されるようになってきています。 IC-CAP上でシングル・トーンおよび2トーン・ハーモニック・バランス・シミュレーションがサポートされ、このようなニーズにも対応します。

複数のトランスフォームのCopy/Paste 機能

IC-CAP上でモデル抽出のカスタマイズを行う際、既存のモデル抽出手法やPELにて組まれているアルゴリズムの流用は不可欠です。 IC-CAP 2010.08では複数のトランスフォームのCut & Pasteが容易に行え、このような流用が効率的に行えます。

ユーザインタフェース&アイコンのアップデート

新グラフィカル・ユーザインタフェースにより、操作性が更に向上しています。

詳細情報

詳細情報についてはこちらをご覧ください "What's new in IC-CAP 2010.08?" presentation(英文).

評価ライセンス

IC-CAP新バージョンの評価をご希望の方は、キーサイトEDA担当営業までご相談ください。
他のバージョンの情報はこちら IC-CAP 製品バージョン