検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M9045A PCIe ExpressCardアダプタ

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

アプリケーション

  • 外部ノート型コンピュータをAXIeまたはPXIeシャーシに接続

機能

  • コネクタ延長部付きExpressCard/34(PCIe x4コネクタ)
  • M9502A/M9505A AXIeシャーシまたはM9018A PXIeシャーシ(M9021Aケーブル・インタフェース付)を標準×4~×8 PCIeケーブルを使用してラップトップ・コンピュータに接続することができます。
  • 低消費電力
     

性能特性

  • コンピュータへのGen 1 x1リンク(最大250 MB/sのデータ・レート)
  • テスト・システム・ソフトウェア・アプリケーションからは完全に透過的
  • 最長7 mのパッシブGen1 PCIeケーブルをサポート

概要

M9045Aは、ExpressCard 34フォーマットのPCIeインタフェース・カードです。ラップトップ・コンピュータから、M9502A/5AなどのAXIeシャーシやM9021AなどのPCIeケーブル・インタフェースにGen1 ×1リンクを提供します。このカードは電気的にアイソレートされた×4 Molexコネクタを利用し、Keysight Y1200Aなどの×4~×8ケーブルと組み合わせて使用します。操作はソフトウェア・アプリケーションに対してトランスペアレントで、ソフトウェア・ドライバは必要ありません。