検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M9187A PXIデジタルIO:32入力、32出力、0.3 V~50 V

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 6 週

本体のみの概算(税抜) ¥ 237,372

構成例  

構成例

M9187A PXI Digital IO: 32-ch, 0.3 to 50V

  • 5年間の保証(引取)
  • M9187A-CD1 Software and Product Information on CD

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

Y1181A PXI Connector Block: 78 Pin, Shielded, Female DSub
Y1187A PXI Connector Cable: 78 Pin, Male to Female, 1Meter
Y1188A PXI Connector Cable: 78 Pin, Male to Female, 2Meter

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IOライブラリ・スイート 

    IOライブラリ・スイート

    • 測定器からPCへの容易な接続 
    • GPIB、RS-232C、LAN、PXI、AXIe、USBインタフェースを使用したほとんどの測定器が使用可能 
    • さまざまなアプリケーション開発環境に対応できる測定器通信
       

関連製品&ソリューション

  • M9021A PCIe Cable Interface M9021A PCIeケーブル・インタフェース 

    M9021A PCIeケーブル・インタフェース

    M9021Aは、M9018A PXIeシャーシのケーブル・インタフェースで、Gen2 ×8 PCIeケーブル・リンクを外部システム・コントローラに提供します。

  • 34950A 64-bit Digital I/O with Memory and Counter for 34980A 34950A 34980A用64ビット・ディジタルI/O (メモリおよびカウンタ内蔵) 

    34950A 34980A用64ビット・ディジタルI/O (メモリおよびカウンタ内蔵)

    • 極性のプログラムが可能な64個の双方向デジタルI/Oビット
    • 0 V~5 Vで可変しきい値
    • 最大24 mAのソース/シンク電流
    • パターン・メモリ
    • 2個の10 MHzカウンタ/トータライザ・チャネル

  • 34980A Multifunction Switch/Measurement Unit 34980A マルチファンクション/スイッチ計測ユニット(データロガー) 

    34980A マルチファンクション/スイッチ計測ユニット(データロガー)

    • 8スロットのメインフレーム、21種類のプラグイン・モジュールの中から選択可能
    • 内蔵6 ½桁DMM
    • 最大1000チャネル/s
    • LAN、USB、GPIB
    • 内蔵Webインタフェース
       

  • M9130A M9130A PXI SPDTスイッチ:26チャネル、2 A、アーマチュア・リレー 

    M9130A PXI SPDTスイッチ:26チャネル、2 A、アーマチュア・リレー

    耐久性の高いアーマチュア・スイッチを備えた26チャネルのSPDT汎用スイッチです。

  • M9132A M9132A PXI SPSTスイッチ:50チャネル、100 Vrms/1 A、リード・リレー 

    M9132A PXI SPSTスイッチ:50チャネル、100 Vrms/1 A、リード・リレー

    高速長寿命のリード・リレー使用の50 チャネルSPST汎用スイッチです。

  • M9135A M9135A PXI SPSTパワー・リレー:20チャネル、5 A、300 W 

    M9135A PXI SPSTパワー・リレー:20チャネル、5 A、300 W

    5 A、300 W/アーマチュア・スイッチによる、20チャネルSPSTハイパワー・スイッチ

  • M9133A M9133A PXI SPSTスイッチ:100チャネル、100 Vrms/1 A、リード・リレー 

    M9133A PXI SPSTスイッチ:100チャネル、100 Vrms/1 A、リード・リレー

    高速長寿命のリード・リレー使用の高密度100 チャネルSPST汎用スイッチです。

  • M9131A M9131A PXI SPDTスイッチ:64チャネル、100 Vrms / 1 A 12 A、リード・リレー 

    M9131A PXI SPDTスイッチ:64チャネル、100 Vrms / 1 A 12 A、リード・リレー

    耐久性があり高速で長寿命のリード・リレーによる、64チャネルSPDT汎用スイッチ