検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 101,730

構成例  

構成例

M9021A PCIe Cable Interface: Gen 2, x8

  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IOライブラリ・スイート 

    IOライブラリ・スイート

    • 測定器からPCへの容易な接続 
    • GPIB、RS-232C、LAN、PXI、AXIe、USBインタフェースを使用したほとんどの測定器が使用可能 
    • さまざまなアプリケーション開発環境に対応できる測定器通信
       

関連製品&ソリューション

  • M9048A PCIe Desktop Adaptor M9048A PCIeデスクトップ・アダプタ 

    M9048A PCIeデスクトップ・アダプタ

    M9048Aは、x8およびx16 PCIe拡張スロットを備えたコンピュータ用のPCIeインタフェース・カードで、M9018A/M9502A/M9505Aシャーシを外部コンピュータに接続することができます

  • No image available M9019A PXIeシャーシ: 18スロット、3U、24 GB/s、Gen 3 

    M9019A PXIeシャーシ: 18スロット、3U、24 GB/s、Gen 3

    • 全18スロット: 16個のPXIeハイブリッドスロット、1個のPXIeタイミングスロット、1個のPXIeシステムスロット
    • マルチシャーシ電源投入シーケンスおよびフロントパネルの外部トリガ入力/出力
    • 800 WのDC電源(220~240 V入力)を使用可能。1スロット当たり42Wの冷却能力