検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U7245A 90000/90000X用GDDR5コンプライアンス・テスト・アプリケーション

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 6 週

構成例  

構成例

U7245A GDDR5 compliance test application license

  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

自動化:

  • テスト・セットアップ・ウィザードにより、テストの選択、設定、接続、実行、結果レポートの手順をガイド
  • 測定接続セットアップを表示
  • オシロスコープ・セットアップを各テスト用に自動的に設定
  • テスト結果レポートにテスト設定、実行された測定、合否ステータス、マージン解析、波形を記載

対応規格:

  • JEDEC JESD212

特長:

  • JEDEC仕様に基づいたクロック・ジッタ、電気/タイミング測定のコンプライアンス・テスト
  • 複雑な測定を無人で自動的に実行できる強力な解析機能
  • InfiniiScanゾーン・クオリファイ・トリガによる独自のリード/ライト分離手法

要件:

  • E2688A高速SDA(新品の9000/90000シリーズ・オシロスコープのオプション003またはアプリケーション・サーバ・ライセンス用のオプションN5435A-003)
  • N5415B 9000シリーズ・オシロスコープ用InfiniiScan波形・イベント検索ソフトウェア
  • N5414B 90000シリーズ・オシロスコープ用InfiniiScan波形・イベント検索ソフトウェアまたはオプション
  • N5465A-002 アドバンスドInfiniiSim波形変換ツールセット

概要

U7245A GDDR5コンプライアンス・テスト・ソフトウェアにより、GDDR5デザインを容易にテスト/デバッグ/評価できます。GDDR5デバイスは、小型で、5~8 GT/sで高速動作します。このような高速転送速度では、信頼性と相互運用性の高い動作にはシグナル・インテグリティが重要になります。U7245A GDDR5コンプライアンス・テスト・ソフトウェアを使用すれば、クロック・ジッタ測定や電気テストを実行して、JEDEC JESD212 GDDR5 SGRAM仕様に基づいて、デバイスを徹底的に評価できます。さらに、カスタム・モードでは、さらに詳細な根本原因の解析が可能です。

ソフトウェア要件:

  • 90000シリーズ・オシロスコープでは、Infiniium 2.0以上のソフトウェア・リビジョン