検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 298,538

構成例  

構成例

M9103A PXI High Density Multiplexer: 99-ch, 2-wire, 100VDC/1A, EM Relays

  • M9100A-CD1 Software and Product Information on CD
  • 5年間の保証(引取)
  • Y1182A PXI Connector Block: 200 Pin, Shielded, Male

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

Y1182A PXI Connector Block: 200 Pin, Shielded, Male
Y1189A PXI Connector Cable: 200 Pin, Male to Female, 1Meter
Y1190A PXI Connector Cable: 200 Pin, Male to Female, 2Meter

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IOライブラリ・スイート 

    IOライブラリ・スイート

    • 測定器からPCへの容易な接続 
    • GPIB、RS-232C、LAN、PXI、AXIe、USBインタフェースを使用したほとんどの測定器が使用可能 
    • さまざまなアプリケーション開発環境に対応できる測定器通信
       

関連製品&ソリューション

  • M9021A PCIe Cable Interface M9021A PCIeケーブル・インタフェース 

    M9021A PCIeケーブル・インタフェース

    M9021Aは、M9018A PXIeシャーシのケーブル・インタフェースで、Gen2 ×8 PCIeケーブル・リンクを外部システム・コントローラに提供します。

  • 40-Channel Armature Multiplexer for 34980A 34921A 34980A用40チャネル・アーマチュア・マルチプレクサ 

    34921A 34980A用40チャネル・アーマチュア・マルチプレクサ

    • 40個の2線式ラッチ・アーマチュア・リレー・チャネル
    • 300 V、1 Aのスイッチング電流、2 Aの転送電流
    • 100チャネル/sのスキャン速度
    • 内蔵の熱電対基準接合部
    • 4個の電流チャネル

  • 34925A 40/80 Channel Optically Isolated FET Multiplexer for 34980A 34925A 34980A用40/80チャネル光アイソレートFETマルチプレクサ 

    34925A 34980A用40/80チャネル光アイソレートFETマルチプレクサ

    • 40個の2線式チャネルまたは80個の1線式チャネル
    • 高速光アイソレートFETスイッチ、リレー・カウンタ内蔵
    • +/-80 Vピーク、20 mAのスイッチング電流
    • 1000チャネル/sのスキャン速度
    • 2線式または4線式の複合構成

  • 34923A 40/80 Channel Reed Multiplexer for 34980A 34923A 34980A用40/80チャネル・リードリレイ・マルチプレクス 

    34923A 34980A用40/80チャネル・リードリレイ・マルチプレクス

    • 40個の2線式(または80個の1線式)リード・リレー・チャネル
    • +/-150 Vピーク、0.5 Aのスイッチング電流、1.5 Aの転送電流
    • 500チャネル/sのスキャン速度
    • 2線式または4線式の複合構成
    • リレー・カウンタ内蔵

  • 34924A 70-Channel Reed Multiplexer for 34980A 34924A 34980A用70チャネル・リード・マルチプレクサ 

    34924A 34980A用70チャネル・リード・マルチプレクサ

    • 70個の2線式リード・リレー・チャネル
    • +/-150 Vピーク、0.5 Aのスイッチング電流、1.5 Aの転送電流
    • 500チャネル/sのスキャン速度
    • 2線式または4線式の複合構成
    • リレー・カウンタ内蔵

  • 34922A 70-Channel Armature Multiplexer for 34980A 34922A 34980A用70チャネル・アーマチュア・マルチプレクサ 

    34922A 34980A用70チャネル・アーマチュア・マルチプレクサ

    • 70個の2線式ラッチ・アーマチュア・リレー・チャネル
    • 300 V、1 Aのスイッチング電流、2 Aの転送電流
    • 100チャネル/sのスキャン速度
    • 2線式または4線式の複合構成

  • 34980A Multifunction Switch/Measurement Unit 34980A マルチファンクション/スイッチ計測ユニット(データロガー) 

    34980A マルチファンクション/スイッチ計測ユニット(データロガー)

    • 8スロットのメインフレーム、21種類のプラグイン・モジュールの中から選択可能
    • 内蔵6 ½桁DMM
    • 最大1000チャネル/s
    • LAN、USB、GPIB
    • 内蔵Webインタフェース
       

  • M9128A M9128A PXI RFマトリクス・スイッチ:300 MHz、8x12、50 Ω 

    M9128A PXI RFマトリクス・スイッチ:300 MHz、8x12、50 Ω

    300 MHzまでの複数の信号を1台でルーティングし、任意の組み合わせのチャネル接続が可能です。

  • M9121A M9121A PXI高密度マトリクス・スイッチ:4x64、2線、100 Vrms/0.5 A、リード・リレー 

    M9121A PXI高密度マトリクス・スイッチ:4x64、2線、100 Vrms/0.5 A、リード・リレー

    1 msスイッチによる256個の2線フル・クロスポイントの高密度スイッチ・マトリクスにより、1台で複数のポイントを接続できます。

  • M9120A M9120A PXIマトリクス・スイッチ:4x32、2線、100 Vrms/2 A、アーマチュア・リレー 

    M9120A PXIマトリクス・スイッチ:4x32、2線、100 Vrms/2 A、アーマチュア・リレー

    3 msスイッチによる128個の2線フル・クロスポイントのスイッチ・マトリクスにより、1台で複数のポイントを接続できます。

  • M9102A M9102A PXI高密度マルチプレクサ:128チャネル、1線、100 Vrms/1 A、リード・リレー 

    M9102A PXI高密度マルチプレクサ:128チャネル、1線、100 Vrms/1 A、リード・リレー

    500 μsのスイッチを備えた高密度の128チャネル・マルチプレクサで、多数のチャネルと1つのポイントとの間の高速な信号ルーティングを実現します。

  • M9122A M9122A PXIマトリクス・スイッチ:8x32、1線、100 Vrms/2 A、アーマチュア・リレー 

    M9122A PXIマトリクス・スイッチ:8x32、1線、100 Vrms/2 A、アーマチュア・リレー

    3 msスイッチによる256個の1線フル・クロスポイントの高密度スイッチ・マトリクスにより、1台で複数のポイントを接続できます。

  • M9101A M9101A PXI高密度マルチプレクサ:64チャネル、2線、100 Vrms/1 A、リード・リレー 

    M9101A PXI高密度マルチプレクサ:64チャネル、2線、100 Vrms/1 A、リード・リレー

    500 μsのスイッチを備えた64チャネル2線マルチプレクサで、多数のチャネルと1つのポイントとの間の高速な信号ルーティングを実現します。

関連する業種&テクノロジー