検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 285,446

構成例  

構成例

M9101A PXI High Density Multiplexer: 64-ch, 2-wire, 100VDC/1A, Reed Relays

  • M9100A-CD1 Software and Product Information on CD
  • 5年間の保証(引取)
  • Y1182A PXI Connector Block: 200 Pin, Shielded, Male

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

アプリケーション

  • データ収集アプリケーションや自動テスト・アプリケーションでの多数のポイントと1台の測定器との間のスイッチング

機能

  • 64チャネルの高密度2線スイッチ・マルチプレクサ
  • 100 Vrms
  • 0.5 A/1.0 Aのスイッチ/転送電流
  • 10 Wの最大パワー

性能特性

  • 500 μsの高速リード・リレー
  • 別の接点が閉じる前に開く(ブレーク・ビフォア・メイク)または同時スイッチ動作

概要

M9101Aは、高密度の64チャネル・マルチプレクサを1台のPXIモジュールで実現しています。このモジュールは、多数のチャネルを1つのポイントにルーティングします。スイッチは別の接点が閉じる前に開く(ブレーク・ビフォア・メイク)モードで動作できます。この場合、2つのポイントが同時に接続されることはありません。また、必要な場合、複数のチャネルを同時に接続できます。このモジュールは、自動テスト環境(ATE)やデータ収集システムで、複数のアナログ信号を1つの測定デバイスにルーティングするために最適です。各チャネルは、ハイとローの2線をスイッチングします。高速で長寿命のリード・リレーは、最大100 Vrms、最大10 Wのパワーのスイッチングが可能です。接続オプションには、耐久性の高いコネクタ・ブロックまたは標準のケーブル接続があります。

ソフトウェア・ドライバは、Visual Studio®、C、C++、C#、Visual Basic、MATLAB®、LabVIEW™などの一般的なプログラミング環境をサポートします。高品質スイッチと耐久性のある接続により、信頼性の高い測定を実現でき、高速なリード・リレーにより、製品のスループットが向上します。Keysight Connection Expertとソフト・フロント・パネルにより、インストールと設定を容易に行えます。

Visual Studioは、Microsoft Corporationの登録商標です。
MATLABは、The MathWorks, Inc.の登録商標です。
LabVIEWは、National Instrumentsの登録商標です。

関連する業種&テクノロジー