お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
M9149A PXI高密度RFマルチプレクサ:3 GHz、1x16、50 Ω
Route signals up to 3 GHz through a 1x16 RF switch multiplexer in a single PXI module.
スタート価格:
Highlights
アプリケーション
- 測定機器への信号をルーティングするための3 GHzまでのRFスイッチング
機能
- 3 GHzまでの1x16 50 ΩRFスイッチ・マルチプレクサ
- 30 V、1 A、10 Wスイッチング
- 40 dBのアイソレーション(1 GHz)
- 1.3 dBの挿入損失(3 GHz)
性能特性
- 高品質SMBコネクタ
- 小さい挿入損失とVSWRによる優れたシグナル・インテグリティ
M9149Aは、1台のPXIモジュールに1x16のRFスイッチ・マルチプレクサを収容しています。50 Ω入力を備え、3 GHzまでの双方向スイッチングが可能です。このモジュールは、優れた挿入損失とVSWRにより、高いシグナル・インテグリティと広いダイナミック・レンジでRF信号を測定機器にルーティングします。各経路は、RF性能の再現性を高めるように注意深く設計されています。このモジュールは、使いやすいはめ込み式SMBコネクタを備えています。
ソフトウェア・ドライバは、Visual Studio®、C、C++、C#、Visual Basic、MATLAB®、LabVIEW™などの一般的なプログラミング環境をサポートします。さらにこのモジュールは、高密度、高性能のRFスイッチングに加えて、Keysight Connection Expertおよびソフト・フロント・パネルによる迅速で容易なインストールと設定が行えます。
Visual Studioは、Microsoft Corporationの登録商標です。
MATLABは、The MathWorks, Inc.の登録商標です。
LabVIEWは、National Instrumentsの登録商標です。
主な仕様
Frequency
0 - 1.3 GHz
1.4 GHz - 3 GHz
入力/出力
0 - 50 Volts
モジュラータイプ
n/a
Ports
17 ports
スイッチ・タイプ
High-Density Multiplexer
Frequency
入力/出力
モジュラータイプ
Ports
スイッチ・タイプ
0 - 1.3 GHz
1.4 GHz - 3 GHz
0 - 50 Volts
n/a
17 ports
High-Density Multiplexer
さらに表示
Frequency:
0 - 1.3 GHz
1.4 GHz - 3 GHz
入力/出力:
0 - 50 Volts
モジュラータイプ:
n/a
Ports:
17 ports
スイッチ・タイプ:
High-Density Multiplexer
Standard Configurations
Prev
PXI高密度RFマルチプレクサ:3 GHz、1x16、50 Ω
アプリケーション
- 測定機器への信号をルーティングするための3 GHzまでのRFスイッチング
機能
- 3 GHzまでの1x16 50 ΩRFスイッチ・マルチプレクサ
- 30 V、1 A、10 Wスイッチング
- 40 dBのアイソレーション(1 GHz)
- 1.3 dBの挿入損失(3 GHz)
性能特性
- 高品質SMBコネクタ
- 小さい挿入損失とVSWRによる優れたシグナル・インテグリティ
Next
Interested in a M9149A?
Extend the capabilities for your PXI高密度RFマルチプレクサ:3 GHz、1x16、50 Ω
Featured Resources for M9149A PXI High-Density RF Multiplexer: 3GHz, 1x16, 50 Ω
Related Products
Want help or have questions?