検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M9147A PXI RFマルチプレクサ:3 GHz、クワッド1x4、50 Ω、終端コモン

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 4 週

本体のみの概算(税抜) ¥ 365,458

構成例  

構成例

M9147A PXI RF Multiplexer: 3GHz, Quad 1x4, 50 ohm

  • M9100A-CD1 Software and Product Information on CD
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

アプリケーション

  • 測定機器への信号をルーティングするための3 GHzまでのRFスイッチング

機能

  • 3 GHzまでのクワッド1x4 50 ΩRFスイッチ・マルチプレクサ
  • 30 V、1 A、1 Wスイッチング
  • 50 dBのアイソレーション(1 GHz)
  • 1.3 dBの挿入損失(3 GHz)

性能特性

  • 高品質SMBコネクタ
  • 小さい挿入損失とVSWRによる優れたシグナル・インテグリティ

概要

M9147Aは、1台のPXIモジュールに4つの1x4 RFスイッチ・マルチプレクサを収容しています。50 Ω入力を備え、3 GHzまでの双方向スイッチングが可能です。このモジュールは、優れた挿入損失とVSWRにより、高いシグナル・インテグリティと広いダイナミック・レンジでRF信号を測定機器にルーティングします。各経路は、RF性能の再現性を高めるように注意深く設計されています。このモジュールは、使いやすいはめ込み式SMBコネクタを備えています。

ソフトウェア・ドライバは、Visual Studio®、C、C++、C#、Visual Basic、MATLAB®、LabVIEW™などの一般的なプログラミング環境をサポートします。さらにこのモジュールは、高密度、高性能のRFスイッチングに加えて、Keysight Connection Expertおよびソフト・フロント・パネルによる迅速で容易なインストールと設定が行えます。

Visual Studioは、Microsoft Corporationの登録商標です。
MATLABは、The MathWorks, Inc.の登録商標です。
LabVIEWは、National Instrumentsの登録商標です。