検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M9146A PXI RFマルチプレクサ:3 GHz、デュアル1x4、50 Ω、終端

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 6 週

本体のみの概算(税抜) ¥ 381,829

構成例  

構成例

M9146A PXI RF Multiplexer: 3GHz, Dual 1x4, 50 ohm, Terminated

  • R-55A-001-1 KeysightCare Assured First Year Support
  • M9100A-CD1 Software and Product Information on CD
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IOライブラリ・スイート 

    IOライブラリ・スイート

    • 測定器からPCへの容易な接続 
    • GPIB、RS-232C、LAN、PXI、AXIe、USBインタフェースを使用したほとんどの測定器が使用可能 
    • さまざまなアプリケーション開発環境に対応できる測定器通信
       

関連製品&ソリューション

  • M9151A PXI High-Density RF Multiplexer M9151A PXI高密度RFマルチプレクサ:3 GHz、クワッド1x14、75 Ω [販売終了製品] 

    M9151A PXI高密度RFマルチプレクサ:3 GHz、クワッド1x14、75 Ω [販売終了製品]

    3 GHzまでの信号を、4つの1x4 RFスイッチ・マルチプレクサのどれかを経由してルーティングします。

  • M9153A PXI High-Density RF Multiplexer M9153A PXI高密度RFマルチプレクサ:3 GHz、1x16、75 Ω [販売終了製品] 

    M9153A PXI高密度RFマルチプレクサ:3 GHz、1x16、75 Ω [販売終了製品]

    1台のPXIモジュールで3 GHzまでの信号を1x16のRFスイッチ・マルチプレクサを経由してルーティングします。

  • M9021A PCIe Cable Interface M9021A PCIeケーブル・インタフェース 

    M9021A PCIeケーブル・インタフェース

    M9021Aは、M9018A PXIeシャーシのケーブル・インタフェースで、Gen2 ×8 PCIeケーブル・リンクを外部システム・コントローラに提供します。

  • M9150A PXI RF Multiplexer M9150A PXI RFマルチプレクサ:3 GHz、デュアル1x14、75 Ω [販売終了製品] 

    M9150A PXI RFマルチプレクサ:3 GHz、デュアル1x14、75 Ω [販売終了製品]

    3 GHzまでの信号を、2つの独立した1x4 RFスイッチ・マルチプレクサのどちらかを経由してルーティングします。

  • M9152A PXI RF Multiplexer M9152A PXI RFマルチプレクサ:3 GHz、1x8、75 Ω [販売終了製品] 

    M9152A PXI RFマルチプレクサ:3 GHz、1x8、75 Ω [販売終了製品]

    1台のPXIモジュールで3 GHzまでの信号を1x8のRFスイッチ・マルチプレクサを経由してルーティングします。

  • 34941A Quad 1x4 50 Ohm 1.5 GHz Multiplexer Module for 34980A 34941A 34980A用クワッド1x4 50 Ω 3 GHzマルチプレクサ・モジュール 

    34941A 34980A用クワッド1x4 50 Ω 3 GHzマルチプレクサ・モジュール

    • DC~3 GHz、50 Ω
    • 30 V、0.5 A、10 W
    • ハイ・アイソレーション、低VSWR
    • SMAコネクタ

  • 34942A Quad 1x4 75 Ohm Multiplexer Module for 34980A 34942A 34980A用クワッド1x4 75 Ω1.5 GHzマルチプレクサ・モジュール 

    34942A 34980A用クワッド1x4 75 Ω1.5 GHzマルチプレクサ・モジュール

    • DC~1.5 GHz、75 Ω
    • 30 V、0.5 A、10 W
    • ハイ・アイソレーション、低VSWR
    • 75 ΩミニSMBコネクタ

  • 34980A Multifunction Switch/Measurement Unit 34980A マルチファンクション/スイッチ計測ユニット(データロガー) 

    34980A マルチファンクション/スイッチ計測ユニット(データロガー)

    • 8スロットのメインフレーム、21種類のプラグイン・モジュールの中から選択可能
    • 内蔵6 ½桁DMM
    • 最大1000チャネル/s
    • LAN、USB、GPIB
    • 内蔵Webインタフェース
       

  • M9128A M9128A PXI RFマトリクス・スイッチ:300 MHz、8x12、50 Ω 

    M9128A PXI RFマトリクス・スイッチ:300 MHz、8x12、50 Ω

    300 MHzまでの複数の信号を1台でルーティングし、任意の組み合わせのチャネル接続が可能です。

  • M9148A PXI RF Multiplexer M9148A PXI RFマルチプレクサ:3 GHz、1x8、50 Ω 

    M9148A PXI RFマルチプレクサ:3 GHz、1x8、50 Ω

    1台のPXIモジュールで3 GHzまでの信号を1x8のRFスイッチ・マルチプレクサを経由してルーティングします。

  • M9147A PXI RF Multiplexer M9147A PXI RFマルチプレクサ:3 GHz、クワッド1x4、50 Ω、終端コモン 

    M9147A PXI RFマルチプレクサ:3 GHz、クワッド1x4、50 Ω、終端コモン

    1台のPXIモジュールで、3 GHzまでの信号を4つの1x4 RFスイッチ・マルチプレクサのどちらかを経由してルーティングします。

  • M9149A PXI High-Density RF Multiplexer M9149A PXI高密度RFマルチプレクサ:3 GHz、1x16、50 Ω 

    M9149A PXI高密度RFマルチプレクサ:3 GHz、1x16、50 Ω

    1台のPXIモジュールで3 GHzまでの信号を1x16のRFスイッチ・マルチプレクサを経由してルーティングします。