検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 469,725

構成例  

構成例

M9128A PXI RF Matrix Switch: 300 MHz, 8x12, 50 ohm

  • M9100A-CD1 Software and Product Information on CD
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

アプリケーション

  • 複数のポイントを複数の測定器に同時に接続できる、300 MHzまでの汎用信号ルーティング

機能

  • 300 MHzまでの高密度、8x12、50 Ωスイッチ・マトリクス
  • 30 V、0.5 A、10 Wスイッチング
  • 双方向、共通グランド

性能特性

  • 高品質SMBコネクタ
  • RF性能を高める行切断スイッチ

概要

M9128Aは、1台のPXIモジュールに8x12のRFスイッチを収容しています。このスイッチ・マトリクスは、300 MHzまでの複数の信号を1台でルーティングし、任意の組み合わせのチャネル接続によって複数の測定器に接続できます。切断スイッチで行をアイソレートすることにより、高いRF性能を実現しています。このモジュールは、使いやすいはめ込み式SMB接続を備えた高性能の双方向スイッチ・マトリクスです。

ソフトウェア・ドライバは、Visual Studio®、C、C++、C#、Visual Basic、MATLAB®、LabVIEW™などの一般的なプログラミング環境をサポートします。さらにこのモジュールは、高性能のRFスイッチングに加えて、Keysight Connection Expertおよびソフト・フロント・パネルによる迅速で容易なインストールと設定が行えます。

Visual Studioは、Microsoft Corporationの登録商標です。
MATLABは、The MathWorks, Inc.の登録商標です。
LabVIEWは、National Instrumentsの登録商標です。