検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQSマルチチャネル収集ソフトウェア

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 5 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • M9703A AXIe 12-bit High-Speed Digitizer M9703A AXIe 12ビット高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバー [販売終了製品] 

    M9703A AXIe 12ビット高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバー [販売終了製品]

    • 8チャネル、最高1.6 GSa/sのサンプリングレート(インターリーブ時:3.2 GSa/s) 
    • DC~2 GHzの入力周波数レンジ 
    • リアルタイム処理(デジタルダウンコンバートなど)と最大16 GBのオンボードメモリ

  • M9703A AXIe 12-bit High-Speed Digitizer M9703B AXIe高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバ 

    M9703B AXIe高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバ

    • 8チャネル、12ビット分解能、最大3.2 GS/s(インターリーブ時)
    • DC~2 GHzの入力周波数レンジ
    • 最大16 GBのオンボードメモリ
    • 最先端研究や流体力学の実験のマルチチャネルアプリケーションに最適
       

  • M9703A AXIe 12-bit High-Speed Digitizer M9709A AXIe高速デジタイザ/DAQ、8ビット、1 GSa/s、32チャネル 

    M9709A AXIe高速デジタイザ/DAQ、8ビット、1 GSa/s、32チャネル

    • 32チャネル、最高1 GSa/sのサンプリングレート(インタリーブ時)
    • DC~500 MHzの入力周波数レンジ
    • 複数モジュールの処理の同期