検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQSマルチチャネル収集ソフトウェア

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 5 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

アプリケーション

  • 高速デジタイザの大規模なマルチチャネルシステム
  • 高チャネルカウントでの再現性のない単発信号捕捉に最適
  • 流体力学、プラズマ核融合、素粒子物理学、マイクロ波天文学などの高度な物理に最適

機能

  • 単一のコンソールからの設定管理と数百チャネルのデータの表示
  • LANでのリモート操作により複数の分散システムに対応
  • トリガによる単発信号捕捉のための高度な機能
  • データ収集の安全性とデータインテグリティ

概要

U1092A-S0x AcqirisMAQSは、大規模なマルチチャネル高速DAQシステムのためのユニークな機能を提供します。このソフトウェアは大規模なマルチチャネル収集用に特化し、単一のコンソールから設定を管理したり数百チャネルのデータを表示できます。

完全に設定可能なグラフィカル・ユーザー・インタフェースから、エンジニアや科学者は容易に機器や測定チャネルを選択し収集パラメータを設定することができます。収集済みのデータは複数の完全に設定可能なディスプレイウィンドウですぐに表示できます。その他のディスプレイ機能では、複数の記録のオーバーレイ、残光表示、周波数スペクトラム(ウィンドウ選択および信号の一部選択機能付きFFT)、各トレースのスカラー計算の機能を提供します。スペシャルオプションのトリガによる単発信号捕捉のための高度な機能は、高度な設定管理、デジタイザメモリの保護ロック、フェールセーフ運用モードを追加し、操作ミスなどの外部に起因する問題や接続の問題を防ぐことができます。

無料の30日間試用版をダウンロードするには、Trails & Licensesタブを参照してください。

複数ライセンスオプションを使用して、AcqirisMAQSはシステムの複雑さに合わせて拡張できます。
 

  • U1092A-S01はマスター専用システム用で、単一(マスター)クライアントは無制限の数の分散サーバーを制御することができます。単一のクライアントから各サーバーの制御およびモニターをいつでも行なうことができます。
  • U1092A-S02はマスターおよびモニタリング用で、複数のクライアントが各サーバーおよび無制限の数の分散サーバーに対応します。このオプションでは、(マスター)クライアントの制御だけでなく、追加の(モニタリング)クライアントはモニタリングやデータの読み取りのために各サーバーに接続することができます。
  • U1092A-S03は単発捕捉実験用のオプションです。 このオプションはトリガによる単発イベントデータ捕捉のための設定、セットアップ、収集の制御などを含めフル機能を提供します。S03はさまざまな機器(クライアントまたはサーバー)にライセンスサイトでインストールできます。

進化する高速デジタイザ技術やアプリケーション情報もブログから常に入手できます。