検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N9071A-XFP GSM/EDGEコンバイン測定アプリケーション、固定永久ライセンス

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • SCPIベースの高速GSM/EDGE測定:従来のワンボタン測定よりも最大20倍高速
  • データのブロックを1回収集し、収集データに対して複数の測定の組み合わせて実行するので、測定の切り替えが不要
  • GSM/EDGE(CGSM/EDGE)コンバイン測定(PFER/EEVM、パワー対時間(PvT)、出力RFスペクトル(ORFS)、マーカ、高調波)
  • 単一周波数または高速ステップ変化する一連の周波数でのパワー・レベル校正のためのリスト・パワー・ステップ測定
  • 定義済みパラメータの柔軟な選択による容易でカスタマイズ可能な測定セットアップ
  • MXAおよびEXAシグナル・アナライザでサポート現在、下記のオプションでは使用できません。B40(40 MHz解析帯域幅)、MPB(マイクロ波プリセレクタ・バイパス)、DP2(デジタル・プロセッサ、2 GBキャプチャ・メモリ)
  • ライセンス・キーでアップグレード可能、トランスポータブル・ライセンスが使用可能
  • 無料の30日間試用ライセンス

概要

N9071A-XFPコンバインGSM/EDGE測定アプリケーションは、Xシリーズ・シグナル・アナライザで使用可能な高速製造テスト・ソリューションです。MXAとEXAでサポートされています。GSM/EDGE携帯電話機トランスミッタ、無線コンポーネント(パワーアンプなど)、その他の無線モジュールのテストや、低コストのピコ/フェムトセル基地局のテストの際に、N9071A-XFP測定アプリケーションを使えば、従来のワンボタン測定に比べて最大20倍高速に測定を実行できます。