検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例の参考価格(税抜) ¥ 2,130,358

構成例

W6153A DVB-T/H/T2 measurement application for CXA

  • W6153A-2FP DVB-T/H measurement application for CXA, fixed perpetual license
  • W6153A-3FP DVB-T2 measurement application for CXA, fixed perpetual license

構成例の参考価格(税抜) ¥ 2,130,358

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

W6153A-2FP DVB-T/H measurement application for CXA, fixed perpetual license
W6153A-2TP DVB-T/H measurement application for CXA, transportable perpetual license
W6153A-3FP DVB-T2 measurement application for CXA, fixed perpetual license
W6153A-3TP DVB-T2 measurement application for CXA, transportable perpetual license
W6153A-MEU
Minor enhancement update 

Minor enhancement update

W6153A-MEU
  • Latest enhancements to the X-Series digital video measurement application
  • Available as a post-purchase upgrade

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用) 

    Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用)

    • すぐに使用できる測定を用いてより詳細に表示して理解可能
    • 内蔵の専門知識と簡素化された操作性により、適切な測定と再現可能な結果を提供
    • 新しい機器でまたは既に購入したものをアップグレードすることで利用可能

  • 89600 VSAソフトウェア 

    89600 VSAソフトウェア

    • 包括的な復調/ベクトル信号解析
    • 複数の無線フレームにわたるMAC/RLC/RRC層のメッセージのデコード/検証
    • 携帯電話/無線接続/航空宇宙/防衛/汎用アプリケーション
       

関連製品&ソリューション

  • No image available N9000A CXAシグナル・アナライザ、9 kHz~26.5 GHz [販売終了製品] 

    N9000A CXAシグナル・アナライザ、9 kHz~26.5 GHz [販売終了製品]

    • Up to 26.5 GHz
    • Base performance: essential signal characterization
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

関連する業種&テクノロジー