検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例の参考価格(税抜) ¥ 883,457

構成例

N9081A Bluetooth Measurement Application

  • N9081A-2FP Bluetooth measurement application, fixed perpetual license

構成例の参考価格(税抜) ¥ 883,457

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

信号解析

  • Bluetooth® コア仕様バージョン2.1+EDRおよびLow Energy(Bluetooth 4.2の最新の機能拡張)に準拠
  • 規格に基づいた合否判定機能付きワンボタン測定
  • PXA、MXA、EXAシグナル・アナライザ内部で動作

測定機能

  • 結合出力パワー(Basic RateまたはLow Energy)またはEDR相対パワーのトランスミッタ解析と、複数の結果に関連する変調測定の同時実行
  • 変調:偏移、初期搬送波周波数許容値(ICFT)、搬送波周波数ドリフト、EDR周波数安定度、EDR変調精度
  • スペクトル測定:出力スペクトル帯域幅、隣接チャネル・パワー、EDR帯域内スプリアス・エミッション
  • 複数結果表示:RFエンベロープ、復調波形、RFスペクトル、数値表示

性能(ハードウェアに依存)

  • 出力パワー確度:最大±0.20 dB
  • FM偏移範囲:±250 kHzフル・スケール、公称値
  • 最大79チャネル(79 MHz)のACPおよびEDR帯域内スプリアス・エミッション
  • EDR変調精度: ±1.2%

その他の特長

概要

新しいBluetooth測定アプリケーションは、Keysight Xシリーズ・シグナル・アナライザの22種類以上の高度な測定アプリケーションの共通ライブラリの一部です。Xシリーズは、測定システム、測定機能、ソフトウェアを含む、進化する信号解析手法です。このアプリケーションを使えば、Xシリーズ・シグナル・アナライザを規格に準拠したトランスミッタ・テスタとして使用でき、高速なワンボタンのRFコンフォーマンス測定により、Bluetooth RFトランスミッタを簡単に設計/評価/製造できます。測定アプリケーションは、Bluetoothコア仕様に完全に準拠しており、Bluetoothデザインの確実な検証を可能にするとともに、1つのアプリケーションでBasic Rate、EDR、Low Energyテクノロジーをサポートすることで、製造テストにも威力を発揮します。

RFトランスミッタ・テスト

  • さまざまなデータ・パケット・タイプに対するワンボタン測定を1つのオプションで実現するとともに、Bluetoothコア仕様バージョン2.1+EDRおよびLow Energy(Bluetooth4.2)に基づいた合否リミットを備え、セットアップが容易になります。
  • 1回のトランスミッタ測定で、Basic RateとLow Energyに対する出力パワー、変調特性、初期搬送波周波数許容値、搬送波周波数ドリフトの複数の結果を統合できます。EDR信号の相対トランスミッタ・パワー、周波数安定度/変調精度、微分位相デコードを解析できます。
  • 独自のアルゴリズムにより、Basic Rateの隣接チャネル・パワー測定と、EDR信号の帯域内スプリアス・エミッション測定を、最大79個のチャネル(79 MHz)に対して、ボタン1つで実行できます。 
  • PXA/MXAシグナル・アナライザにリアルタイム・スペクトラム・アナライザ(RTSA)機能を追加し、ISM(2.4 GHz)バンドにおける多くの信号によって発生する干渉を特定します

関連する業種&テクノロジー