検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N9073A-XFP W-CDMAコンバイン測定アプリケーション、固定永久ライセンス

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

1-11 / 11

並べ替え
Keysight Technologies スペクトラム解析の基礎
本アプリケーション・ノートでは、掃引同調スーパーヘテロダイン・スペクトラム・アナライザの基礎と、最新のスペクトラム・アナライザの機能について説明しています。

アプリケーション・ノート 2016-05-02

Keysight Technologies PXA Xシリーズ シグナル・アナライザ N9030A
3 Hz ~ 50 GHzの周波数レンジ、最大75 dBのスプリアス・フリー・ダイナミック・レンジと160 MHzの解析帯域幅.....

ブローシャ 2015-06-04

PDF PDF 1.83 MB
Keysight Technologies EXA Xシリーズ シグナル・アナライザN9010A
Xシリーズ シグナル・アナライザは、すべてのモデルで最新のデジタルIFテクノロジを採用しています。最新のテクノロジで既存のアナログスペアナに比べて圧倒的な20倍以上の高速化が見込めます。

ブローシャ 2014-12-10

PDF PDF 1.77 MB
Keysight Technologies MXA Xシリーズ シグナル・アナライザN9020A
MXAは他のシグナル/スペクトラム・アナライザよりも30~300 %高速で、テスト時間の短縮/スループットの向上を実現します。

ブローシャ 2014-11-25

PDF PDF 1.98 MB
N9073A & W9073A W-CDMA/HSPA Measurement Guide and Programming Examples
Measurement guide and programming examples for the N9073A W-CDMA and HSDPA/HSUPA measurement application. For use with the X-Series signal analyzers.

ユーザ・マニュアル 2014-08-01

PDF PDF 3.35 MB
N9073A & W9073A W-CDMA/HSPA User's and Programmer's Reference
User's and programmer's reference information for the N9073A W-CDMA measurement application. For use with the X-Series signal analyzers.

ユーザ・マニュアル 2014-08-01

PDF PDF 18.11 MB
N9073A-XFP Combined W-CDMA/HSPA User's and Programmer's Reference
User's and programmer's reference information for the N9073A-XFP combined W-CDMA measurement application. For use with the X-Series signal analyzers (MXA/EXA).

ユーザ・マニュアル 2014-08-01

PDF PDF 2.84 MB
N9073A & W9073A W-CDMA/HSPA/HSPA+ Measurement Application, Self-Guided Demonstration
The N9073A/W9073A measurement application transforms the X-Series signal analyzers into 3GPP standard-based transmitter testers.

デモ 2010-10-26

PDF PDF 25.90 MB
Agilent Extends PXA with Embedded LTE and HSPA+ Measurement Applications

プレス資料 2010-02-15

MXAシグナル・アナライザ:W-CDMA/HSDPA/HSUPA測定アプリケーション
N9073A W-CDMA測定アプリケーションは、3GPPベースの基地局/UEのデザイン、評価、製造に便利なワンボタン測定と変調解析機能を備えています。

技術概要 2007-01-15

Keysight MXAシグナル・アナライザによる測定速度の高速化
このアプリケーション・ノートでは、MXAシグナル・アナライザの測定速度を高速化する、いくつかの画期的な新機能について紹介しています。

アプリケーション・ノート 2006-10-23