検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N9073A-XFP W-CDMAコンバイン測定アプリケーション、固定永久ライセンス

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • SCPIベースの高速測定:従来のワンボタン測定よりも最大20倍高速
  • データのブロックを1回収集し、収集データに対して複数の測定の組み合わせを実行するので、測定の切り替えが不要
  • 捕捉データに対するACP、変調品質(ρ)、QPSK EVMの同時測定
  • 1回の収集で複数の周波数バンドのホッピングを実行
  • 単一周波数または一連の周波数でのパワー・レベル校正のためのリスト・パワー・ステップ測定
  • 定義済みパラメータの柔軟な選択による容易でカスタマイズ可能な測定セットアップ
  • MXAおよびEXAシグナル・アナライザでサポート。現在、下記のオプションと一緒に使用できません。B40(40 MHz解析帯域幅)、MPB(マイクロ波プリセレクタ・バイパス)、DP2(デジタル・プロセッサ、2 GBキャプチャ・メモリ)
  • ライセンス・キーでアップグレード可能、トランスポータブル・ライセンスが使用可能、無料の30日間試用ライセンス

概要

N9073A-XFPコンバインW-CDMA測定アプリケーションは、Xシリーズ・シグナル・アナライザで使用可能な高速製造テスト・ソリューションです。MXAとEXAでサポートされます。W-CDMA携帯電話機トランスミッタ、無線コンポーネント(パワーアンプなど)、その他の無線モジュールのテストや、低コストのピコ/フェムトセル基地局のテストの際に、N9073A-XFP測定アプリケーションを使えば、従来のワンボタン測定に比べて最大20倍高速に測定を実行できます。