検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N9073A-2FP HSPA(HSDPA/HSUPA)測定アプリケーション、固定永久ライセンス

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

ダウンリンク
 

  • HS-SCCHおよびHS-PDSCHの自動検出とテスト・モデル5用プリセット
  • HS-PDSCH(QPSKまたは16QAM)のコード・ドメイン・パワーおよび変調品質
  • 圧縮モードおよび不連続送信(DTX)解析
  • チャネル・パワー、ACP、SEM、スプリアス・エミッション、CCDFなど

アップリンク
 

  • HS-DPCCH、E-DPCCH、E-DPDCH自動検出
  • DPCH/E-DPCH構成設定によるパワー・ベータ計算
  • チャネル・パワー、ACP、SEM、スプリアス・エミッション、CCDFなど

その他の特長
 

  • ライセンス・キーでアップグレード可能
  • トランスポータブル・ライセンスが使用可能
  • 無料の30日間試用ライセンス