検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N1010AT-201 PC用アドバンスド波形解析ソフトウェア

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

大容量メモリ波形キャプチャ:

  • 最大4,096サンプル/ビット、最大2^23ビット長
  • 好みの解析プログラムによるポスト・プロセッシングに最適な、情報量の多いデータ・ファイルの作成
  • TWDP(トランスミッタ波形分散ペナルティ)などの規格に基づいた測定のための精密波形ファイルの保存
  • ハードディスクやメモリ・デバイスの容量によってのみ制限

内蔵リニア・フィードフォワード・イコライザ(LFE):

  • ハードウェアのデザイン前に実際の信号でイコライザのデザインをモデリング
  • タップ数(最大15)、タップ利得、タップ遅延、イコライザ帯域幅の調整
  • PRBSパターンによる自動タップ最適化
  • 前/後アイ波形の同時測定

リアルタイム統合MATLAB測定:

  • 測定スクリプト:アプリケーション向けのカスタム測定の作成
  • 波形スクリプト:測定された波形にソフトウェア・フィルタを適用し、結果をDCA-Xに直接表示
  • アイ・マスク、オシロスコープ、TDR/TDTモードで動作
  • TWDP(トランスミッタ波形分散ペナルティ)ラッパ、ディエンファシス測定、遷移/非遷移波形、TDTトレースからシミュレートしたアイ・ダイアグラムなどの多くの内蔵スクリプト

N1010A-201は以下の特長を備えています。

  • PC上で使用するための1つのノードロック・ライセンス
  • LANで接続された86100C/86100D用のアドバンスド波形解析機能
  • 保存した波形/シミュレートした信号に対する、オフラインでのアドバンスド波形解析機能

概要

詳細な解析を短時間で実行することでデザイン・サイクルを高速化

N1010A-201アドバンスド波形解析は、86100D DCA-Xに次の3つの強力な機能を追加します。

  1. 大容量メモリ波形キャプチャ
  2. 内蔵リニア・フィードフォワード・イコライザ(LFE)
  3. リアルタイムMATLAB解析のサポート

大容量メモリ波形を捕捉し、ポスト・プロセッシングに便利な.csvファイルに保存します。波形ファイルは、86100Dの測定忠実度(広い帯域幅、小さいジッタ、小さい雑音)を反映してきわめて正確であるだけでなく、パターンのステップ実行の際の独自の収集手法により、タイムベース誤差が最小になります。

内蔵リニア・フィードフォワード・イコライザ(LFE)により、閉じたアイを開きます。作成前にソフトウェアでイコライザをエミュレートできます。

86100D-201 Advanced Waveform Analysis Software

複雑なイコライザ・デザインをお使いですか?波形をフィルタしたり処理したりしてリアルタイムで表示する必要がありますか?ご心配いりません。フィルタやイコライザのデザインをMATLAB®スクリプトで作成し、内蔵MATLAB機能で入力波形を処理できます。

オシロスコープに備わっていない特殊な測定が必要ですか?内蔵MATLABインタフェースを使用して、86100Dのカスタム・リアルタイム測定を容易に作成できます。可能性は無限です。

86100D-201 Advanced Waveform Analysis Software

お手持ちのMATLABライセンスを86100Dにインストールすることも、オシロスコープの新規購入時にKeysightから直接ライセンスを購入することもできます。 オシロスコープ用MATLABデータ解析ソフトウェア