検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 879,099

構成例  

構成例

N8488A Average Thermocouple Power Sensor; 10MHz to 67GHz

  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • 5年間の保証(引取)
  • N8488A-100 Average power sensor (DC block) 10MHz - 67GHz, 1.85mm connector

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • EEPROMへの校正係数の保存により、手動入力が不要
  • 10 MHz~67 GHzの広い周波数レンジ(67~70 GHzの性能は保証外)
  • -35~+20 dBmの広いダイナミック・レンジ
  • 1 %未満のクラス最高のパワー・リニアリティ、不整合の不確かさが小さくなる優れたSWR、非常に正確なパワーの再現性
  • 正確な校正と米国NIST(National Institute of Standards and Technology)へのトレーサビリティ
  • SCPIコードとの互換性
  • EPM(新製品のN1913/14A、E4418/19B)、EPM-P(E4416/17A)、Pシリーズ(N1911/12A)パワー・メータで使用可能(ファームウェア・アップグレードが必要

注記:N8480シリーズ・パワー・センサは、Keysight 43x、E1416A、N8262Aパワー・メータ、5314xマイクロ波カウンタ、E7495x基地局テスト・セットでは使用できません。(詳細情報

概要

N8488Aパワー・センサは、KeysightのN8480パワー・センサ・ファミリで最も広い周波数レンジを備えています。この新しいパワー・センサを使用すれば、校正係数をパワー・メータに手動で入力しなくても、センサを校正することができます。この新しいN8488Aパワー・センサは、他のN8480パワー・センサと同様に、優れた確度、リニアリティ、再現性、SWRを備えています。

Keysight Technologies F and S Award Logo

関連する業種&テクノロジー